Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm
K1182

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Wersja:anodyzowane, w kolorze czarnym.Wskazówka:Zawiasy posiadają zintegrowaną sprężynę naciągową ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i klap.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm
Moment obrotowy sprężyny – zamykanie:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm

Mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/PN-EN ISO 4762.
Zakres temperatury:od -20°C do +80°CWyposażenie:Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1182 Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm 141 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm, sprezyna zamknieta

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm, sprezyna zamknieta

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1182.821000182,556,5100746,2245,5 175,15 PLN

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm, sprezyna zamykajaca

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm, sprezyna zamykajaca

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1182.821001182,556,5100746,2245,5 189,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl