Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
K1665

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Wersja:Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wskazówka:Zawiasy posiadają zintegrowaną sprężynę naciągową ze stali nierdzewnej. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i klap.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 7991.
Zakres temperatury:od -20°C do +80°CCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1665 Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm 229 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Kolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
AA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1665.356001sprezyna otwierającaczarnyanodowany352160303,5103,3 115,56 PLN
K1665.35600sprezyna otwierającabezbarwnyanodowany352160303,5103,3 113,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl