Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma A
K1142_A

Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna A4 1.4401.

Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, do drzwi nakładanych i wpuszczanych.
Mocowanie za pomocą nakrętek (M6 lub M8), od strony wewnętrznej. Wersje 3-częściowe nie są wyczepiane.
Zawias można stosować uniwersalnie, po stronie prawej lub lewej. Kąt rozwarcia wynosi 180°. Zawiasy dostarczane są w stanie niezmontowanym.
Nakrętki mocujące i podkładki są zawarte w zakresie dostawy.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1142_A Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma A 247 kB

Rysunki

Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
AA1A2BB1D1

CADOsp.CenaZamów
K1142.0614027Astal-1310143927M6 41,21 PLN
K1142.0820033Astal-1814224933M8 48,66 PLN
K1142.10614027Astal nierdzewna1.43051310143927M6 98,99 PLN
K1142.10820033Astal nierdzewna1.43051814224933M8 104,54 PLN
K1142.20614027Astal nierdzewna1.44011310143927M6 200,88 PLN
K1142.20820033Astal nierdzewna1.44011814224933M8 283,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl