Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
K0792

Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt – termoplast.
Przycisk - stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń - stal nierdzewna 1.4542.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja:Uchwyt ciemnoszary lub czerwony RAL 3020.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.
Zalety:Większa obciążalność w porównaniu do standardowych trzpieni montażowych.
Trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0792 Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie 246 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
komponentów
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0792.112605010ciemnoszary RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9524 91,86 PLN
K0792.112605015ciemnoszary RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9524 91,86 PLN
K0792.112605020ciemnoszary RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9524 91,86 PLN
K0792.112605025ciemnoszary RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9524 91,86 PLN
K0792.112605030ciemnoszary RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9524 97,15 PLN
K0792.112606010ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8635 91,86 PLN
K0792.112606015ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8635 91,86 PLN
K0792.112606020ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8635 91,86 PLN
K0792.112606025ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8635 91,86 PLN
K0792.112606030ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8635 97,15 PLN
K0792.112606035ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8635 97,15 PLN
K0792.112606040ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8635 97,15 PLN
K0792.112606045ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8635 97,15 PLN
K0792.112606050ciemnoszary RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8635 97,15 PLN
K0792.113508020ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8863 100,12 PLN
K0792.113508025ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8863 100,12 PLN
K0792.113508030ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8863 107,03 PLN
K0792.113508035ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8863 107,03 PLN
K0792.113508040ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8863 107,03 PLN
K0792.113508045ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8863 107,03 PLN
K0792.113508050ciemnoszary RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8863 107,03 PLN
K0792.113510020ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,910100 155,30 PLN
K0792.113510025ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,910100 155,30 PLN
K0792.113510030ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,910100 163,57 PLN
K0792.113510035ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,910100 163,57 PLN
K0792.113510040ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,910100 163,57 PLN
K0792.113510045ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,910100 163,57 PLN
K0792.113510050ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,910100 163,57 PLN
K0792.113510060ciemnoszary RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,910100 171,46 PLN
K0792.114712025ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,912144 158,22 PLN
K0792.114712030ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,912144 166,16 PLN
K0792.114712035ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,912144 166,16 PLN
K0792.114712040ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,912144 166,16 PLN
K0792.114712045ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,912144 166,16 PLN
K0792.114712050ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,912144 166,16 PLN
K0792.114712060ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,912144 174,20 PLN
K0792.114712070ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,912144 174,20 PLN
K0792.114712080ciemnoszary RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,912144 182,09 PLN
K0792.114716030ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116257 283,88 PLN
K0792.114716035ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116257 283,88 PLN
K0792.114716040ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116257 283,88 PLN
K0792.114716045ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116257 283,88 PLN
K0792.114716050ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116257 283,88 PLN
K0792.114716060ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116257 305,70 PLN
K0792.114716070ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116257 305,70 PLN
K0792.114716080ciemnoszary RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116257 323,84 PLN
K0792.11842605010czerwony RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 91,86 PLN
K0792.11842605015czerwony RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 91,86 PLN
K0792.11842605020czerwony RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 91,86 PLN
K0792.11842605025czerwony RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 91,86 PLN
K0792.11842605030czerwony RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 97,15 PLN
K0792.11842606010czerwony RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 91,86 PLN
K0792.11842606015czerwony RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 91,86 PLN
K0792.11842606020czerwony RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 91,86 PLN
K0792.11842606025czerwony RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 91,86 PLN
K0792.11842606030czerwony RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 97,15 PLN
K0792.11842606035czerwony RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 97,15 PLN
K0792.11842606040czerwony RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 97,15 PLN
K0792.11842606045czerwony RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 97,15 PLN
K0792.11842606050czerwony RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 97,15 PLN
K0792.11843508020czerwony RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 100,12 PLN
K0792.11843508025czerwony RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 100,12 PLN
K0792.11843508030czerwony RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 107,03 PLN
K0792.11843508035czerwony RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 107,03 PLN
K0792.11843508040czerwony RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 107,03 PLN
K0792.11843508045czerwony RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 107,03 PLN
K0792.11843508050czerwony RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 107,03 PLN
K0792.11843510020czerwony RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 155,30 PLN
K0792.11843510025czerwony RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 155,30 PLN
K0792.11843510030czerwony RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 163,57 PLN
K0792.11843510035czerwony RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 163,57 PLN
K0792.11843510040czerwony RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 163,57 PLN
K0792.11843510045czerwony RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 163,57 PLN
K0792.11843510050czerwony RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 163,57 PLN
K0792.11843510060czerwony RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 171,46 PLN
K0792.11844712025czerwony RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 158,22 PLN
K0792.11844712030czerwony RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 166,16 PLN
K0792.11844712035czerwony RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 166,16 PLN
K0792.11844712040czerwony RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 166,16 PLN
K0792.11844712045czerwony RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 166,16 PLN
K0792.11844712050czerwony RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 166,16 PLN
K0792.11844712060czerwony RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 174,20 PLN
K0792.11844712070czerwony RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 174,20 PLN
K0792.11844712080czerwony RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 182,09 PLN
K0792.11844716030czerwony RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 283,88 PLN
K0792.11844716035czerwony RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 283,88 PLN
K0792.11844716040czerwony RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 283,88 PLN
K0792.11844716045czerwony RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 283,88 PLN
K0792.11844716050czerwony RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 283,88 PLN
K0792.11844716060czerwony RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 305,70 PLN
K0792.11844716070czerwony RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 305,70 PLN
K0792.11844716080czerwony RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 323,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl