Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Brama sieciowa
K1494

Brama sieciowa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Brama sieciowa stanowi interfejs pomiędzy trzpieniami ustalającymi z czujnikiem stanu a sterownikiem maszyny. Odbiera sygnał radiowy z trzpieni ustalających i generuje binarny sygnał wyjściowy na wyjściach przekaźnikowego zestyku przełącznego, możliwy do odczytania przez sterownik maszyny.
Umożliwia to przesłanie informacji o stanie uruchomienia maksymalnie 6 trzpieni ustalających. W celu dodatkowej wizualizacji z bramą sieciową można połączyć przenośne urządzenie końcowe.

Poza łączeniem i odłączaniem trzpieni ustalających, wbudowany panel obsługi z przyciskami i diodami LED umożliwia także monitorowanie połączenia radiowego, stanu uruchomienia oraz ładowania baterii.
Materiał:Obudowa z poliwęglanu.Wersja:Górna część obudowy w kolorze jasnoszarym.
Dolna część obudowy w kolorze antracytowym.
Wskazówka:Urządzenie sieciowe odbiera sygnał radiowy trzpienia ustalającego wyposażonego w czujnik stanu i konwertuje go na zwykły sygnał wyjściowy.
Po podłączeniu do sterownika maszyny można kontynuować przetwarzanie stanu uruchomienia do 6 trzpieni ustalających. Liczbę trzpieni ustalających można dowolnie powiększać, stosując kolejne urządzenia sieciowe.
Dane techniczne:Patrz wskazówka techniczna.Zastosowanie:Brama sieciowa służy do włączania trzpieni ustalających z czujnikiem stanu do układu maszyn i instalacji. Dzięki połączeniu między bramą sieciową a sterownikiem maszyny można wyświetlać i kontrolować stany uruchomienia trzpieni ustalających, a także wykorzystywać je do sterowania procesem. Zalety:Sterowanie procesem zależne od uruchomienia.
Uniwersalny sygnał wyjściowy.
Łatwa instalacja.
Na zapytanie:Pozostałe sygnały wyjściowe, interfejsyWyposażenie:Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu K1495Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Brama sieciowa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSygnał wyjściowyB

B1B2HH1H2LCADOsp.CenaZamów
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 2 595,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl