Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0321

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Tulejka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Kulka – stal.
Sprężyna – stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK – poliamid.
Wersja:Oksydowane. Kulka – hartowana.Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0321 Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK 199 kB
 Zatrzaski kulkowe z zabezpieczeniem gwintu LONG-LOK 2 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1HNSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0321.03M31,5740,40,41,530,10,07 5,62 PLN
K0321.04M42,5950,80,64100,180,12 4,90 PLN
K0321.05M531260,90,86110,120,08 4,99 PLN
K0321.06M63,5147119130,430,21 5,23 PLN
K0321.08M851681,51,215301,090,37 6,14 PLN
K0321.10M10619921,620351,360,62 6,38 PLN
K0321.12M12822102,5230552,031,36 12,96 PLN
K0321.16M161024143,52,5651253,952,95 19,01 PLN

Zatrzaski kulkowe
z nacięciem do wkrętaka, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe 
z nacięciem do wkrętaka, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1HNSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0321.203M31,5740,40,4570,10,07 6,72 PLN
K0321.204M42,5950,80,612220,180,12 5,33 PLN
K0321.205M531260,90,819300,120,08 5,33 PLN
K0321.206M63,51471128400,430,21 5,47 PLN
K0321.208M851681,51,247731,090,37 6,62 PLN
K0321.210M10619921,6661001,360,62 6,86 PLN
K0321.212M12822102,52661202,031,36 13,58 PLN
K0321.216M161024143,52,5901803,952,95 19,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl