Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0322

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Tulejka 1.4305.
Kulka 1.4034.
Sprężyna 1.4310.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK – poliamid.
Wersja:Z połyskiem, kulka hartowanaWskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1NSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0322.03M31,50,4740,41,530,10,07 15,12 PLN
K0322.04M42,50,8950,64100,180,12 13,45 PLN
K0322.05M530,91260,86110,120,08 13,82 PLN
K0322.06M63,5114719130,430,21 13,82 PLN
K0322.08M851,51681,215301,090,37 17,06 PLN
K0322.10M10621991,620351,360,62 19,33 PLN
K0322.12M1282,52210230552,031,36 28,90 PLN
K0322.16M16103,524142,5651253,952,95 39,31 PLN

Zatrzaski kulkowe
z nacięciem do wkrętaka, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe 
z nacięciem do wkrętaka, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1NSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0322.203M31,50,4740,4570,10,07 16,74 PLN
K0322.204M42,50,8950,612220,180,12 14,69 PLN
K0322.205M530,91260,819300,120,08 14,69 PLN
K0322.206M63,51147128400,430,21 14,58 PLN
K0322.208M851,51681,247731,090,37 18,36 PLN
K0322.210M10621991,6661001,360,62 20,80 PLN
K0322.212M1282,522102661202,031,36 30,78 PLN
K0322.216M16103,524142,5901803,952,95 41,80 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl