Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0323

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK, nylon.
Wersja:oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1NSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0323.04M41,81,5950,66200,180,12 6,70 PLN
K0323.05M52,421260,86200,120,08 6,76 PLN
K0323.06M62,7214717200,440,21 6,86 PLN
K0323.08M8421681,215301,10,38 7,88 PLN
K0323.10M104,52,51991,620351,360,62 8,38 PLN
K0323.12M1263,52210230552,111,41 16,48 PLN
K0323.16M168,54,524142,5451003,953,05 24,58 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl