Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, stalowe, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0323

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK, nylon.
Wersja:oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Zatrzaski kulkowez nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, stalowe, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1NSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0323.04M41,81,5950,66200,180,12 5,42 PLN
K0323.05M52,421260,86200,120,08 5,47 PLN
K0323.06M62,7214717200,440,21 5,57 PLN
K0323.08M8421681,215301,10,38 6,38 PLN
K0323.10M104,52,51991,620351,360,62 6,77 PLN
K0323.12M1263,52210230552,111,41 13,34 PLN
K0323.16M168,54,524142,5451003,953,05 19,87 PLN

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła zmniejszona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła zmniejszona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1NSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0323.104M41,81,5950,63100,180,12 5,86 PLN
K0323.105M52,421260,83100,120,08 5,95 PLN
K0323.106M62,7214714100,440,21 6,00 PLN
K0323.108M8421681,27151,10,38 6,86 PLN
K0323.110M104,52,51991,69161,360,62 7,15 PLN
K0323.112M1263,52210214262,111,41 13,97 PLN
K0323.116M168,54,524142,522503,953,05 20,40 PLN

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1NSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0323.205M52,421260,89250,120,08 6,00 PLN
K0323.206M62,72147111250,440,21 6,05 PLN
K0323.208M8421681,222431,10,38 6,91 PLN
K0323.210M104,52,51991,620541,360,62 7,25 PLN
K0323.212M1263,52210236942,111,41 14,02 PLN
K0323.216M168,54,524142,5601103,993,05 20,54 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl