Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowez gniazdem sześciokątnym, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0325

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Tulejka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Kulka – stal.
Sprężyna – stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK – poliamid.
Wersja:Oksydowane. Kulka – hartowana.Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0325 Zatrzaski kulkowez gniazdem sześciokątnym, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK 191 kB
 Zatrzaski kulkowe z zabezpieczeniem gwintu LONG-LOK 2 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zatrzaski kulkowez gniazdem sześciokątnym, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, siła podstawowa, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1SSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0325.03M31,50,4941,51,530,10,07 11,18 PLN
K0325.04M42,50,810524100,180,12 9,67 PLN
K0325.05M530,91462,56110,120,08 9,40 PLN
K0325.06M63,5115739130,440,21 9,29 PLN
K0325.08M851,5188415301,10,38 11,23 PLN
K0325.10M1062239520401,30,6 12,20 PLN
K0325.12M1282,526106305521,3 20,80 PLN
K0325.16M16103,533148651253,93 29,65 PLN

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Więcej informacji

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, siła zwiększona, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1SSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
CADOsp.CenaZamów
K0325.203M31,50,4941,5570,10,07 12,59 PLN
K0325.204M42,50,8105212220,180,12 10,10 PLN
K0325.205M530,91462,519300,120,08 9,89 PLN
K0325.206M63,51157328400,440,21 9,89 PLN
K0325.208M851,5188447731,10,38 11,99 PLN
K0325.210M10622395661001,30,6 13,18 PLN
K0325.212M1282,5261066612021,3 22,03 PLN
K0325.216M16103,533148901803,93 31,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl