Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
K1373

Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Ten element dociskowy używany jest głównie jako kołek odciskowy lub zderzak sprężysty przy produkcji narzędzi.
Kołek jest stosowany do dociskania w kierunku poziomym.
Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1373 Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu 279 kB

Rysunki

Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1T1NSSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
Nr zamówienia
Klucza montażowego
CADOsp.CenaZamów
K1373.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 14,90 PLN
K1373.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 15,44 PLN
K1373.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 17,60 PLN
K1373.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 20,36 PLN
K1373.12M12642810224125521,3K0317.912 31,49 PLN
K1373.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 42,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl