Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
K1380

Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja 1.4305.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja:Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.Wskazówka:Ten element dociskowy używany jest głównie jako kołek odciskowy lub zderzak sprężysty przy produkcji narzędzi.
Kołek jest stosowany do dociskania w kierunku poziomym.
Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1380 Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu 297 kB

Rysunki

Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1TT1NSSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
Nr zamówienia
Klucza montażowego
CADOsp.CenaZamów
K1380.05M52,42,318720,80,81,55170,120,08K0317.905 29,87 PLN
K1380.06M62,72,52072,51126170,450,22K0317.906 29,87 PLN
K1380.08M83,5322831,41,22,57291,050,37K0317.908 33,29 PLN
K1380.10M10432293,51,41,638311,30,6K0317.910 38,75 PLN
K1380.12M126428105224104721,3K0317.912 55,81 PLN
K1380.16M167,55321462,52,5538853,93K0317.916 87,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl