Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K0330

Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna ze stali nierdzewnej 1.4310.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK, nylon.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1TT1NSSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
Nr zamówienia
klucza montażowego
CADOsp.CenaZamów
K0330.05M52,42,318720,80,81,55170,120,08K0317.905 20,88 PLN
K0330.06M62,72,52072,51126170,450,22K0317.906 20,78 PLN
K0330.08M83,5322831,41,22,57291,050,37K0317.908 23,38 PLN
K0330.10M10432293,51,41,638311,30,6K0317.910 26,93 PLN
K0330.12M126428105224104721,3K0317.912 38,93 PLN
K0330.16M167,55321462,52,5538853,93K0317.916 61,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl