Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Elementy napędowe do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką
K1502_DE

Elementy napędowe do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, meblach i pojazdach specjalnych.

Trzpienie ustalające ustawiane zdalnie znajdują zastosowanie w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.

Trzpienie ustalające są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Jeżeli trzpień ustalający ma być trwale odciągany i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu kołka ustalającego, należy zastosować element uruchamiający w kształcie D z funkcją zatrzaskową.
Alternatywą dla elementu napędowego jest złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.

Cięgno Bowdena jest dostępne w różnych długościach.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.

Ochronę przed korozją zapewnia odpowiedni dobór materiałów i powłok. W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz cięgna Bowdena można w łatwy sposób wymienić.
Materiał:Element napędowy ze stali nierdzewnej.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Wersja:Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Pokrywa z termoplastu, dostępna w kolorze czarnym, szarym, czerwonym i żółtym.
Wskazówka do zamówienia:Trzpień ustalający ustawiany zdalnie oraz element napędowy należy zamówić oddzielnie.Wskazówka:Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Nakrętki sześciokątne K0700.
Elementy montażowe K0638.
Pierścienie dystansowe K0665.
Tuleje pozycjonujące K1290.
Element napędowy K1502.12420
Liny stalowe K2023.
Pancerze cięgna K2024.
Tuleje krańcowe K2025.
Śruby ustalające K2026.
Złączki gwintowane K2027.
Zakres dostawyElement napędowy wyposażony w pokrywę z tworzywa.Wskazówka dotycząca planu:
1) Trzpień ustalający
2) Pancerz cięgna Bowdena
3) Linka cięgna Bowdena
4) Śruba nastawcza
5) Element napędowy
6) Złączka wkręcana
7) Pokrywa

Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Elementy napędowe do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
pokrywy
D
Gwint
wewnętrzny
D1

D2LL1L2L3Skok
S
SW1SW2CADOsp.CenaZamów
K1502.1442006ciemnoszary RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.14420106pomarańczowy RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.14420206zielony sygnałowy RAL 6032M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.14420306niebieski RAL 5017M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.14420506jasnoszary RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.14420606czerwony RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.14420706żółty RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 167,04 PLN
K1502.1442008ciemnoszary RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.14420108pomarańczowy RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.14420208zielony sygnałowy RAL 6032M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.14420308niebieski RAL 5017M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.14420508jasnoszary RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.14420608czerwony RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.14420708żółty RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 167,04 PLN
K1502.1442010ciemnoszary RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.14420110pomarańczowy RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.14420210zielony sygnałowy RAL 6032M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.14420310niebieski RAL 5017M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.14420510jasnoszary RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.14420610czerwony RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.14420710żółty RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 167,04 PLN
K1502.1442012ciemnoszary RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
K1502.14420112pomarańczowy RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
K1502.14420212zielony sygnałowy RAL 6032M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
K1502.14420312niebieski RAL 5017M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
K1502.14420512jasnoszary RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
K1502.14420612czerwony RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
K1502.14420712żółty RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 167,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl