Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT®, forma C, z rowkiem blokującym
K1698_C

Trzpienie ustalające z kołnierzem do podkładek uszczelniających...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:

Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C uniemożliwi odskoczenie trzpienia.

Ten trzpień ustalający nadaje się do stosowania w strefie higienicznej. Posiada stożkowy kołnierz, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®. Powierzchnie charakteryzują się chropowatością Ra < 0,8 µm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.

Materiał:Elementy stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelki z 70 EPDM 291 (kolor czarny) lub 75 Fluoroprene® XP (kolor niebieski).
Wersja:Szpilka hartowana lub niehartowana, niepowlekana.Zakres temperatury:70 EPDM 291: od -40°C do 150°C. 75 Fluoroprene® XP: od -15°C do 200°C.Zalety:Design zgodny z zasadami higieny
Stal nierdzewna 1.4404
Odpowiednie do czyszczenia metodą CIP/SIP
Odporne na media polarne i niepolarne, a także substancje aromatyzujące
Posiadają certyfikat DGUV
Wyposażenie:Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT® K1491.Zakres dostawytrzpień ustalający w komplecie z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT®.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaStal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1698_C Trzpienie ustalające z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT®, forma C, z rowkiem blokującym 223 kB

Rysunki

Trzpienie ustalające z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT®, forma C, z rowkiem blokującym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Trzpień ustalającyKolor
komponentów
DD1D2D3LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1698.0310601Cstal nierdzewnahartowaneczarny6M103322,363,511141,56121,84045 247,69 PLN
K1698.0310611Cstal nierdzewnahartowaneczarny6M10x13322,363,511141,56121,84045 247,69 PLN
K1698.0320801Cstal nierdzewnahartowaneczarny8M123326,669,513161,58122,34062 272,23 PLN
K1698.0320811Cstal nierdzewnahartowaneczarny8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 272,23 PLN
K1698.0310602Cstal nierdzewnahartowaneniebieski6M103322,363,511141,56121,84045 299,15 PLN
K1698.0310612Cstal nierdzewnahartowaneniebieski6M10x13322,363,511141,56121,84045 299,15 PLN
K1698.0320802Cstal nierdzewnahartowaneniebieski8M123326,669,513161,58122,34062 338,26 PLN
K1698.0320812Cstal nierdzewnahartowaneniebieski8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 338,26 PLN
K1698.1310601Cstal nierdzewnaniehartowanyczarny6M103322,363,511141,56121,84045 241,01 PLN
K1698.1310611Cstal nierdzewnaniehartowanyczarny6M10x13322,363,511141,56121,84045 241,01 PLN
K1698.1320801Cstal nierdzewnaniehartowanyczarny8M123326,669,513161,58122,34062 259,99 PLN
K1698.1320811Cstal nierdzewnaniehartowanyczarny8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 259,99 PLN
K1698.1310602Cstal nierdzewnaniehartowanyniebieski6M103322,363,511141,56121,84045 290,60 PLN
K1698.1310612Cstal nierdzewnaniehartowanyniebieski6M10x13322,363,511141,56121,84045 290,60 PLN
K1698.1320802Cstal nierdzewnaniehartowanyniebieski8M123326,669,513161,58122,34062 325,41 PLN
K1698.1320812Cstal nierdzewnaniehartowanyniebieski8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 325,41 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl