- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1495_CTrzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma C |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305
Trzpień ustalający 1.4034
Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305
Trzpień ustalający 1.4305
Przycisk grzybkowy i pokrywa – termoplast.Wersja:Wersja stalowa: tuleja gwintowana oksydowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna: Tuleja gwintowana niepowlekana. Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany. Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Przycisk grzybkowy ciemnoszary. Pokrywa szara półprzezroczysta.Zastosowanie:Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu umożliwiają zależne od uruchomienia sterowanie procesem. Poza tym otrzymuje się potwierdzenie, że trzpień ustalający znajduje się w żądanym stanie uruchomienia.Zalety:Bezprzewodowe przesyłanie informacji o stanie uruchomienia. Brak konieczności złożonego okablowania. Inteligentne zarządzanie baterią zapewnia długą żywotność. Brak konturów zakłócających.Wyposażenie:Urządzenie sieciowe K1494Bezpieczeństwo:Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu nie nadają się do zabezpieczania osób.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | Skok S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Skok S | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1495.3105 | C | stal | hartowane | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | 519,89 PLN | | K1495.3206 | C | stal | hartowane | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 525,04 PLN | | K1495.3308 | C | stal | hartowane | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 530,15 PLN | | K1495.3410 | C | stal | hartowane | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 545,61 PLN | | K1495.3412 | C | stal | hartowane | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 555,86 PLN | | K1495.03105 | C | stal nierdzewna | hartowane | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | 550,76 PLN | | K1495.03206 | C | stal nierdzewna | hartowane | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 555,86 PLN | | K1495.03308 | C | stal nierdzewna | hartowane | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 571,37 PLN | | K1495.03410 | C | stal nierdzewna | hartowane | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 581,62 PLN | | K1495.03412 | C | stal nierdzewna | hartowane | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 591,93 PLN | | K1495.13105 | C | stal nierdzewna | niehartowany | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | 550,76 PLN | | K1495.13206 | C | stal nierdzewna | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 555,86 PLN | | K1495.13308 | C | stal nierdzewna | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 571,37 PLN | | K1495.13410 | C | stal nierdzewna | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 581,62 PLN | | K1495.13412 | C | stal nierdzewna | niehartowany | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 591,93 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|