Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma A
Opis artykułu/ilustracje produktu
OpisMateriał:Obudowa i trzpień stalowe. Oznaczenie pozycji blokady z aluminuim. Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).Wersja:Obudowa i sworznie niklowane. Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Możliwość montażowa do grubości płyty 6 mm. Możliwość montażowa 2 przy formie A do grubości płyty > 6 do 14 mm i przy formie B do grubości płyty > 6 do 15 mm. Wskazówki obsługowe:Forma A: Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty. Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające. Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie. Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.
Forma B: Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny. Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”. Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.Wyposażenie:Tulejki wiertarskie K1835.Zakres dostawyŚruby mocujące są objęte zakresem dostawy.Wskazówka dotycząca planu:
1) Możliwość montażowa 1 2) Możliwość montażowa 2 3) Płyta 4) Pozycja ON 5) Pozycja OFF 6) Oznaczenie pozycji blokady
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: