Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Ogranicznik 180° zapobiega przeskakiwaniu zapadki, a tym samym ponownemu wysunięciu trzpienia ustalającego.
Wybór wersji (lewej, prawej) definiuje kierunek obrotu rygla.
Materiał:Rygiel 1.0503.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja:Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Zalety:Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Ogranicznik 180° z jednym kierunkiem obrotu.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.
Wyposażenie:Elementy przytrzymujące K0638.
Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Ogranicznik z lewej
2) Ogranicznik z prawej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1674_B Rygle z ogranicznikiem, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką 250 kB

Rysunki

Rygle z ogranicznikiem, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1674.1050410Blewy4M101038,5251593610171814 62,55 PLN
K1674.1050510Blewy5M101038,5251593610171,3814 62,55 PLN
K1674.1050610Blewy6M101038,5251593610171,8814 62,55 PLN
K1674.1050512Blewy5M121247,4301910,83,6812191,3515 63,45 PLN
K1674.1050612Blewy6M121247,4301910,83,6812191,8515 63,45 PLN
K1674.1050812Blewy8M121247,4301910,83,6812192,3515 63,45 PLN
K1674.1050616Blewy6M161661,2402614,44,81016241,81535 76,21 PLN
K1674.1050816Blewy8M161661,2402614,44,81016242,31535 76,21 PLN
K1674.1051016Blewy10M161661,2402614,44,81016242,81535 76,21 PLN
K1674.10508201Blewy8M20x1,5207150301861220302,32060 87,85 PLN
K1674.10510201Blewy10M20x1,5207150301861220302,82060 87,85 PLN
K1674.10512201Blewy12M20x1,52071503018612203032060 87,85 PLN
K1674.2050410Bprawy4M101038,5251593610171814 62,55 PLN
K1674.2050510Bprawy5M101038,5251593610171,3814 62,55 PLN
K1674.2050610Bprawy6M101038,5251593610171,8814 62,55 PLN
K1674.2050512Bprawy5M121247,4301910,83,6812191,3515 63,45 PLN
K1674.2050612Bprawy6M121247,4301910,83,6812191,8515 63,45 PLN
K1674.2050812Bprawy8M121247,4301910,83,6812192,3515 63,45 PLN
K1674.2050616Bprawy6M161661,2402614,44,81016241,81535 76,21 PLN
K1674.2050816Bprawy8M161661,2402614,44,81016242,31535 76,21 PLN
K1674.2051016Bprawy10M161661,2402614,44,81016242,81535 76,21 PLN
K1674.20508201Bprawy8M20x1,5207150301861220302,32060 87,85 PLN
K1674.20510201Bprawy10M20x1,5207150301861220302,82060 87,85 PLN
K1674.20512201Bprawy12M20x1,52071503018612203032060 87,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl