- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- K1670
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1672
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1672_A
Rygle, forma A, bez kapturka rygla, bez nakrętki
- K1672_B
Rygle, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką
- K1672_C
Rygle, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki
- K1672_D
Rygle, forma D, z kapturkiem rygla, z nakrętką
- K1674
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1671
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K1673
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K1675
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K0639
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K0640
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K0348
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K0637
Trzpienie ustalające stal nierdzewna z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1679
Rygiel, z sześciokątem
- K1680
Rygiel, stal nierdzewna z sześciokątem
- K1680
Rygiel, stal nierdzewna, z sześciokątem
- K1284
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1285
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K0638
Elementy montażowe
- K0638
Elementy montażowe
- K0349
Rygle zamykające
- K1668
Rygiel ze sprężyną powrotną stal lub mosiądz rygiel do góry lub do dołu
- K1669
Zaczepy zamykające stal lub mosiądz do rygli ze sprężyną powrotną
- K1691
Rygiel ze sprężyną powrotną aluminium rygiel w lewo lub w prawo
- K1692
Zaczepy zamykające aluminium do rygli ze sprężyną powrotną
- K1693
Rygiel ze sprężyną powrotną stal nierdzewna rygiel do góry lub do dołu
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1672_BRygle, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.Materiał:Rygiel 1.0503. Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa. Sprężyna dociskowa 1.4310.Wersja:Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany. Sprężyna dociskowa niepowlekana.Zalety:Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°. Montaż na gwincie zewnętrznym.Na zapytanie:Wykonania specjalne. Wyposażenie:Elementy przytrzymujące K0638. Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1672.050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 52,17 PLN | | K1672.0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 52,17 PLN | | K1672.050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 52,17 PLN | | K1672.0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 52,17 PLN | | K1672.050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 52,17 PLN | | K1672.0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 52,17 PLN | | K1672.050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 52,82 PLN | | K1672.0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 52,82 PLN | | K1672.050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 52,82 PLN | | K1672.0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 52,82 PLN | | K1672.050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 52,82 PLN | | K1672.0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 52,82 PLN | | K1672.050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 63,56 PLN | | K1672.0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 63,56 PLN | | K1672.050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 63,56 PLN | | K1672.0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 63,56 PLN | | K1672.051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 63,56 PLN | | K1672.0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 63,56 PLN | | K1672.050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 73,17 PLN | | K1672.0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 73,17 PLN | | K1672.051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 73,17 PLN | | K1672.0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 73,17 PLN | | K1672.051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 73,17 PLN | | K1672.0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 73,17 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|