{"product":{"productId":"agid.25124","price":41.05,"name":"Rygle ze stali nierdzewnej, forma F, z kapturkiem rygla"},"currency":"PLN"}
- Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°
- Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego
- Tuleja gładka, możliwość połączenia za pośrednictwem tulejki pasowanej
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.4308.
Tuleja 1.4301.
Trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla termoplast PA.
Tuleja 1.4301.
Trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla termoplast PA.
Wersja
Tuleja i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Wskazówka
W przypadku, gdy rygiel jest przyspawany, zaleca się sczepienie tulei, aby nie doszło do termicznego uszkodzenia sprężyny wskutek działań wysokich temperatur.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja gładka, możliwość połączenia za pośrednictwem tulejki pasowanej
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja gładka, możliwość połączenia za pośrednictwem tulejki pasowanej
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.