- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1668Rygiel ze sprężyną powrotną stal lub mosiądz rygiel do góry lub... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub mosiądz.Wersja:Stal ocynkowana. Mosiądz chromowany.Wskazówka:Rygle ze sprężyną powrotną można łatwo przykręcić do drzwi, klap i pokryw. Rygle są dostępne w dwóch różnych wariantach ściętych do góry lub do dołu. Skośna powierzchnia umożliwia zamykanie lub otwieranie bez uruchamiania rygla. Ze względu na wbudowaną sprężynę rygiel zawsze cofa się do swojej pozycji wyjściowej.Wskazówki obsługowe:Przesunięcie dźwigni powoduje ustawienie rygla w położeniu otwartym, możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez skos po dociśnięciu drzwi.Wyposażenie:Zaczep zamykający stal lub mosiądz K1669.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1668.036350 | A | rygiel do góry | stal | ocynkowany | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 32,57 PLN | | K1668.056500 | A | rygiel do góry | stal | ocynkowany | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 56,48 PLN | | K1668.073700 | A | rygiel do góry | stal | ocynkowany | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 93,31 PLN | | K1668.136350 | B | rygiel do dołu | stal | ocynkowany | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 32,29 PLN | | K1668.156500 | B | rygiel do dołu | stal | ocynkowany | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 55,73 PLN | | K1668.173700 | B | rygiel do dołu | stal | ocynkowany | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 88,19 PLN | | K1668.036351 | A | rygiel do góry | mosiądz | chromowany | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 82,46 PLN | | K1668.056501 | A | rygiel do góry | mosiądz | chromowany | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 132,14 PLN | | K1668.073701 | A | rygiel do góry | mosiądz | chromowany | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 193,06 PLN | | K1668.136351 | B | rygiel do dołu | mosiądz | chromowany | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 82,73 PLN | | K1668.156501 | B | rygiel do dołu | mosiądz | chromowany | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 130,68 PLN | | K1668.173701 | B | rygiel do dołu | mosiądz | chromowany | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 203,47 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|