- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1680_CRygiel, stal nierdzewna z sześciokątem, forma C |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty. Materiał:Rygiel 1.4308. Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305. Sprężyna dociskowa 1.4310. Kapturek rygla, termoplast PA.Wersja:Tuleja gwintowana, sprężyna dociskowa i rygiel niepowlekane. Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany. Kapturek rygla w różnych kolorach: - ciemnoszary RAL 7021. - pomarańczowy RAL 2004. - żółty RAL 1021. - czerwony RAL 3020. - zielony RAL 6032. - niebieski RAL 5017. - jasnoszary RAL 7035. Zalety:Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°. Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego. Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej. Na zapytanie:Wykonania specjalne. Wyposażenie:Elementy przytrzymujące K0638. Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor komponentów | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1680.1060410 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060510 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060610 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.10604101 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.10605101 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.10606101 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060512 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060612 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060812 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.10605121 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.10606121 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.10608121 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060616 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060816 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1061016 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.10606161 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.10608161 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.10610161 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060820 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061020 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061220 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.10608201 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.10610201 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.10612201 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.10604102 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.10605102 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.10606102 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106041012 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051012 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106061012 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.10605122 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.10606122 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.10608122 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106051212 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061212 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106081212 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.10606162 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.10608162 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.10610162 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106061612 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106081612 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106101612 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.10608202 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.10610202 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.10612202 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106082012 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106102012 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106122012 | C | pomaranczowy RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106041016 | C | żółty RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051016 | C | żółty RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106061016 | C | żółty RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060410116 | C | żółty RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060510116 | C | żółty RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060610116 | C | żółty RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051216 | C | żółty RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061216 | C | żółty RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106081216 | C | żółty RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060512116 | C | żółty RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060612116 | C | żółty RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060812116 | C | żółty RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061616 | C | żółty RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106081616 | C | żółty RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106101616 | C | żółty RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060616116 | C | żółty RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060816116 | C | żółty RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1061016116 | C | żółty RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106082016 | C | żółty RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106102016 | C | żółty RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106122016 | C | żółty RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1060820116 | C | żółty RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061020116 | C | żółty RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061220116 | C | żółty RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106041084 | C | czerwony RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051084 | C | czerwony RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106061084 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060410184 | C | czerwony RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060510184 | C | czerwony RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060610184 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051284 | C | czerwony RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061284 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106081284 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060512184 | C | czerwony RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060612184 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060812184 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061684 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106081684 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106101684 | C | czerwony RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060616184 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060816184 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1061016184 | C | czerwony RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106082084 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106102084 | C | czerwony RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106122084 | C | czerwony RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1060820184 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061020184 | C | czerwony RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061220184 | C | czerwony RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106041086 | C | zielony RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051086 | C | zielony RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106061086 | C | zielony RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060410186 | C | zielony RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060510186 | C | zielony RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060610186 | C | zielony RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051286 | C | zielony RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061286 | C | zielony RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106081286 | C | zielony RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060512186 | C | zielony RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060612186 | C | zielony RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060812186 | C | zielony RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061686 | C | zielony RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106081686 | C | zielony RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106101686 | C | zielony RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060616186 | C | zielony RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060816186 | C | zielony RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1061016186 | C | zielony RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106082086 | C | zielony RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106102086 | C | zielony RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106122086 | C | zielony RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1060820186 | C | zielony RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061020186 | C | zielony RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061220186 | C | zielony RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106041087 | C | niebieski RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051087 | C | niebieski RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106061087 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060410187 | C | niebieski RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060510187 | C | niebieski RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060610187 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051287 | C | niebieski RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061287 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106081287 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060512187 | C | niebieski RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060612187 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060812187 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061687 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106081687 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106101687 | C | niebieski RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060616187 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060816187 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1061016187 | C | niebieski RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106082087 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106102087 | C | niebieski RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106122087 | C | niebieski RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1060820187 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061020187 | C | niebieski RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061220187 | C | niebieski RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106041088 | C | jasnoszary RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051088 | C | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106061088 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060410188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060510188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.1060610188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 73,93 PLN | | K1680.106051288 | C | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061288 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106081288 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060512188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060612188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.1060812188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 80,36 PLN | | K1680.106061688 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106081688 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106101688 | C | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060616188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1060816188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.1061016188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 88,04 PLN | | K1680.106082088 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106102088 | C | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.106122088 | C | jasnoszary RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1060820188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061020188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | | K1680.1061220188 | C | jasnoszary RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 104,04 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|