- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisWskazówka:Tutaj znajdą Państwo odpowiedni osprzęt do danego artykułu.Cechy szczególne: |
Nr Zamówienia | Nazwa artykułu | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0665.90811021 | PIERSCIEN DYSTANSOWY, D=8, D1=11, L=2, STAL NIERDZEWNA 1.4305 Z POLYSKIEM | | | 2,17 PLN | | K0665.90811031 | PIERSCIEN DYSTANSOWY, D=8, D1=11, L=3, STAL NIERDZEWNA 1.4305 Z POLYSKIEM | | | 2,33 PLN | | K0665.90811041 | PIERSCIEN DYSTANSOWY, D=8, D1=11, L=4, STAL NIERDZEWNA 1.4305 Z POLYSKIEM | | | 2,59 PLN | | K0665.90811061 | PIERSCIEN DYSTANSOWY, D=8, D1=11, L=6, STAL NIERDZEWNA 1.4305 Z POLYSKIEM | | | 2,75 PLN | | K0665.90811081 | PIERSCIEN DYSTANSOWY, D=8, D1=11, L=8, STAL NIERDZEWNA 1.4305 Z POLYSKIEM | | | 2,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|