- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- K0364
Trzpienie montażowe, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
- K0790
Trzpienie montażowe nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
- K0790
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej z samoczynnym blokowaniem, regulowane
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na ścinanie, regulowane
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na ścinanie, regulowane
- K0641
Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem
- K0746
Trzpienie montażowe z uchwytem pierścieniowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem
- K1414
Trzpienie montażowe nierdzewne z blokadą głowicy
- K1415
Trzpienie montażowe nierdzewne z blokadą głowicy
- K0363
Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0792
Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z samoczynnym blokowaniem
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe nierdzewne z uchwytem L z blokadą głowicy
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z samoczynnym blokowaniem
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe nierdzewne z uchwytem T z blokadą głowicy
- K0366
Trzpienie montażowe z uchwytem T z samoczynnym blokowaniem
- K0642
Trzpienie montażowe z uchwytem L z samoczynnym blokowaniem
- K1063
Trzpień montażowy bez łba
- K1063
Trzpień montażowy
- K1063
Trzpień montażowy, stal nierdzewna
- K1064
Trzpień montażowy z regulacją
- K1065
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K1066
Tuleja z zamknięciem obrotowym
- K1066
Tuleja
- K1067
Trzpień blokujący do tulei
- K1561
Zamknięcia obrotowe ze stali lub stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
- K1562
Zamknięcia zaciskowe ze stali nierdzewnej
- K1563
Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych
- K1564
Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej
- K1565
Trzpień blokujący ze stali nierdzewnej
- K1068
Tuleje magnetyczne
- K1069
Kołek do tulei magnetycznej
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych zabezpieczeniem gwintu LONG-LOK
- K1416
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba
- K1462
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z kołnierzem do trzpieni montażowych
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0363_BTrzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem, typ B, kołnierz... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt i przycisk – termoplast. Części stalowe – nierdzewne.Wersja:Uchwyt czarny. Przycisk – czerwony. Części stalowe niepowlekane.Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące. Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.Cechy:Forma B: Sworzeń, tolerancja h9, kołnierz z tworzywa sztucznego, niska siła rozsuwania osiowegoWyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724 Spiralny kabel zabezpieczający K0367 Linki zabezpieczające z pętlą K0367 Kółko z drutu K0367Wskazówka dotycząca planu:2) Kołnierz z tworzywa sztucznego Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Otwór ustalający H11 | Siła ścinania podwójnego maks.kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0363.13805015 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 5,9 | 33 | 20,9 | 5 | 15 |  |  | 45,70 PLN | | K0363.13805020 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 5,9 | 33 | 25,9 | 5 | 15 |  |  | 46,08 PLN | | K0363.13805025 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 5,9 | 33 | 30,9 | 5 | 15 |  |  | 46,08 PLN | | K0363.13805030 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 5,9 | 33 | 35,9 | 5 | 15 |  |  | 48,67 PLN | | K0363.13806030 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 6,8 | 33 | 36,8 | 6 | 22 |  |  | 48,67 PLN | | K0363.13806040 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 6,8 | 33 | 46,8 | 6 | 22 |  |  | 49,30 PLN | | K0363.13806050 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 6,8 | 33 | 56,8 | 6 | 22 |  |  | 49,30 PLN | | K0363.13808030 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 |  |  | 53,38 PLN | | K0363.13808040 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 |  |  | 54,24 PLN | | K0363.13808050 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 |  |  | 54,24 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|