Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem, forma A, kołnierz metalowy
K0363_A

Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem, forma A, kołnierz...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt i przycisk – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne.
Wersja:Uchwyt czarny.
Przycisk – czerwony.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny.
Forma A jest odpowiednia do zastosowania w bardziej precyzyjnych wykonaniach.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Cechy:Forma A:
Sworzeń szlifowany, kołnierz metalowy, wysoka siła rozsuwania osiowego
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kołnierz metalowy
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0363_A Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem, forma A, kołnierz metalowy 122 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem, forma A, kołnierz metalowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3LL1L2L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0363.3805010A3855,51610632,516515  55,30 PLN
K0363.3805015A3855,51615632,521515  55,30 PLN
K0363.3805020A3855,51620632,526515  55,73 PLN
K0363.3805025A3855,51625632,531515  55,73 PLN
K0363.3805030A3855,51630632,536515  58,80 PLN
K0363.3806010A3866,851610732,517622  55,30 PLN
K0363.3806015A3866,851615732,522622  55,30 PLN
K0363.3806020A3866,851620732,527622  55,73 PLN
K0363.3806025A3866,851625732,532622  55,73 PLN
K0363.3806030A3866,851630732,537622  58,80 PLN
K0363.3806035A3866,851635732,542622  58,80 PLN
K0363.3806040A3866,851640732,547622  59,62 PLN
K0363.3806045A3866,851645732,552622  59,62 PLN
K0363.3806050A3866,851650732,557622  59,62 PLN
K0363.3808020A3889,51620832,528838  60,43 PLN
K0363.3808025A3889,51625832,533838  60,43 PLN
K0363.3808030A3889,51630832,538838  64,56 PLN
K0363.3808035A3889,51635832,543838  64,56 PLN
K0363.3808040A3889,51640832,548838  65,57 PLN
K0363.3808045A3889,51645832,553838  65,57 PLN
K0363.3808050A3889,51650832,558838  65,57 PLN
K0363.4710020A4710122320940291060  93,70 PLN
K0363.4710025A4710122325940341060  93,70 PLN
K0363.4710030A4710122330940391060  98,54 PLN
K0363.4710035A4710122335940441060  98,54 PLN
K0363.4710040A4710122340940491060  98,54 PLN
K0363.4710045A4710122345940541060  99,41 PLN
K0363.4710050A4710122350940591060  99,41 PLN
K0363.4710060A4710122360940691060  103,34 PLN
K0363.4712025A471214,523251040351286  96,58 PLN
K0363.4712030A471214,523301040401286  101,42 PLN
K0363.4712035A471214,523351040451286  101,42 PLN
K0363.4712040A471214,523401040501286  101,42 PLN
K0363.4712045A471214,523451040551286  101,42 PLN
K0363.4712050A471214,523501040601286  101,42 PLN
K0363.4712060A471214,523601040701286  106,18 PLN
K0363.4712070A471214,523701040801286  110,98 PLN
K0363.4712080A471214,523801040901286  110,98 PLN
K0363.4716030A471619233013404316153  172,46 PLN
K0363.4716035A471619233513404816153  172,46 PLN
K0363.4716040A471619234013405316153  172,46 PLN
K0363.4716045A471619234513405816153  172,90 PLN
K0363.4716050A471619235013406316153  172,90 PLN
K0363.4716060A471619236013407316153  184,94 PLN
K0363.4716070A471619237013408316153  184,94 PLN
K0363.4716080A471619238013409316153  196,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl