Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe stalowe z blokadą bezpieczeństwa
K0776

Trzpienie montażowe stalowe z blokadą bezpieczeństwa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ocynkowana.Wskazówka:Trzpienie montażowe z ryglem służą nie tylko do szybkiego i łatwego mocowania, ale także mogą być wykorzystywane jako stałe połączenie ruchomych części i elementów.
Szeroki rygiel pozwala na zablokowanie mocowanego elementu na dużej powierzchni. Trzpień może być również wykorzystywany do pracy pod dużym ciśnieniem w kierunku osiowym.
Wewnętrzny kanałek w ryglu umożliwia swobodne przestawianie pozycji "otwarty" i "zamknięty".
Wskazówka dotycząca planu:
1) kanałek blokujący
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0776 Trzpienie montażowe stalowe z blokadą bezpieczeństwa 224 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe stalowe z blokadą bezpieczeństwa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1DD1HLL1L2L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
Siła
rozsuwania F
N
CADOsp.CenaZamów
K0776.0602516,9212632564531612190 55,49 PLN
K0776.0604016,9212634066046612190 56,60 PLN
K0776.0605016,9212635067056612190 58,35 PLN
K0776.0802516,9216842564631821270 58,35 PLN
K0776.0804016,9216844066146821270 60,20 PLN
K0776.0805016,9216845067156821270 61,16 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl