- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- K0364
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0790
Trzpienie montażowe
- K0790
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1803
Trzpień montażowy zamykany
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, ze stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, nastawne
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na ścinanie, regulowane
- K0641
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0746
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z uchwytem pierścieniowym ze stali nierdzewnej
- K1414
Trzpienie montażowe z blokadą łba
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0363
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1804
Trzpienie montażowe zamykane z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1804
Trzpienie montażowe zamykane z uchwytem teowym z tworzywa sztucznego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0366
Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym
- K0642
Trzpienie montażowe z uchwytem L aluminiowym
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej bez łba, z gwintem
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem
- K1064
Trzpień montażowy z regulacją
- K1065
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K1844
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
- K1843
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
- K1066
Tuleja z zamknięciem obrotowym
- K1066
Tuleja
- K1067
Trzpień blokujący do tulei
- K1561
Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
- K1562
Zamknięcia zaciskowe ze stali nierdzewnej
- K1563
Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych
- K1564
Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej
- K1565
Trzpienie blokujące ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K1068
Tuleje magnetyczne
- K1069
Kołek do tulei magnetycznej
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu
- K1841
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1842
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1416
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba
- K1462
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z kołnierzem do trzpieni montażowych
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1299Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt grzybkowy, przeciwnakrętka, nakrętka nastawcza i przycisk ze stali nierdzewnej 1.4305.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie. Za pomocą przeciwnakrętki oraz nakrętki nastawczej zakres długości można regulować bezstopniowo. Umożliwia to bezluzowy docisk do elementu współpracującego.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące. Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Otwór ustalający H11 | Siła ścinania podwójnego maks.kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1299.01905010 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 2-10 | 5,9 | 25 | 8 | 7,9-15,9 | 5 | 15 | | | 137,48 PLN | | K1299.01905015 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 7-15 | 5,9 | 25 | 8 | 12,9-20,9 | 5 | 15 | | | 137,48 PLN | | K1299.01905020 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 12-20 | 5,9 | 25 | 8 | 17,9-25,9 | 5 | 15 | | | 137,48 PLN | | K1299.01905025 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 17-25 | 5,9 | 25 | 8 | 22,9-30,9 | 5 | 15 | | | 137,48 PLN | | K1299.01905030 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 22-30 | 5,9 | 25 | 8 | 27,9-35,9 | 5 | 15 | | | 141,16 PLN | | K1299.01906010 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 2-10 | 6,8 | 25 | 8 | 8,8-16,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906015 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 7-15 | 6,8 | 25 | 8 | 13,8-21,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906020 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 12-20 | 6,8 | 25 | 8 | 18,8-26,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906025 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 17-25 | 6,8 | 25 | 8 | 23,8-31,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906030 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 22-30 | 6,8 | 25 | 8 | 28,8-36,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906035 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 27-35 | 6,8 | 25 | 8 | 33,8-41,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906040 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 32-40 | 6,8 | 25 | 8 | 38,8-46,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906045 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 37-45 | 6,8 | 25 | 8 | 43,8-51,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.01906050 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 42-50 | 6,8 | 25 | 8 | 48,8-56,8 | 6 | 22 | | | 138,13 PLN | | K1299.02508020 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 10-20 | 7,8 | 33 | 10 | 17,8-27,8 | 8 | 38 | | | 146,08 PLN | | K1299.02508025 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 15-25 | 7,8 | 33 | 10 | 22,8-32,8 | 8 | 38 | | | 146,08 PLN | | K1299.02508030 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 20-30 | 7,8 | 33 | 10 | 27,8-37,8 | 8 | 38 | | | 154,01 PLN | | K1299.02508035 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 25-35 | 7,8 | 33 | 10 | 32,8-42,8 | 8 | 38 | | | 154,01 PLN | | K1299.02508040 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 30-40 | 7,8 | 33 | 10 | 37,8-47,8 | 8 | 38 | | | 154,01 PLN | | K1299.02508045 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 35-45 | 7,8 | 33 | 10 | 42,8-52,8 | 8 | 38 | | | 154,01 PLN | | K1299.02508050 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 40-50 | 7,8 | 33 | 10 | 47,8-57,8 | 8 | 38 | | | 154,01 PLN | | K1299.02510020 | 25 | 10 | 12 | 17 | 10-20 | 8,9 | 33 | 10 | 18,9-28,9 | 10 | 60 | | | 180,42 PLN | | K1299.02510025 | 25 | 10 | 12 | 17 | 15-25 | 8,9 | 33 | 10 | 23,9-33,9 | 10 | 60 | | | 180,42 PLN | | K1299.02510030 | 25 | 10 | 12 | 17 | 20-30 | 8,9 | 33 | 10 | 28,9-38,9 | 10 | 60 | | | 185,44 PLN | | K1299.02510035 | 25 | 10 | 12 | 17 | 25-35 | 8,9 | 33 | 10 | 33,9-43,9 | 10 | 60 | | | 185,44 PLN | | K1299.02510040 | 25 | 10 | 12 | 17 | 30-40 | 8,9 | 33 | 10 | 38,9-48,9 | 10 | 60 | | | 185,44 PLN | | K1299.02510045 | 25 | 10 | 12 | 17 | 35-45 | 8,9 | 33 | 10 | 43,9-53,9 | 10 | 60 | | | 185,44 PLN | | K1299.02510050 | 25 | 10 | 12 | 17 | 40-50 | 8,9 | 33 | 10 | 48,9-58,9 | 10 | 60 | | | 185,44 PLN | | K1299.02510060 | 25 | 10 | 12 | 17 | 50-60 | 8,9 | 33 | 10 | 58,9-68,9 | 10 | 60 | | | 190,94 PLN | | K1299.03512025 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 13-25 | 9,9 | 39,5 | 12 | 22,9-34,9 | 12 | 86 | | | 189,65 PLN | | K1299.03512030 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 18-30 | 9,9 | 39,5 | 12 | 27,9-39,9 | 12 | 86 | | | 194,57 PLN | | K1299.03512035 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 23-35 | 9,9 | 39,5 | 12 | 32,9-44,9 | 12 | 86 | | | 194,57 PLN | | K1299.03512040 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 28-40 | 9,9 | 39,5 | 12 | 37,9-49,9 | 12 | 86 | | | 194,57 PLN | | K1299.03512045 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 33-45 | 9,9 | 39,5 | 12 | 42,9-54,9 | 12 | 86 | | | 194,57 PLN | | K1299.03512050 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 38-50 | 9,9 | 39,5 | 12 | 47,9-59,9 | 12 | 86 | | | 194,57 PLN | | K1299.03512060 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 48-60 | 9,9 | 39,5 | 12 | 57,9-69,9 | 12 | 86 | | | 199,64 PLN | | K1299.03512070 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 58-70 | 9,9 | 39,5 | 12 | 67,9-79,9 | 12 | 86 | | | 199,64 PLN | | K1299.03512080 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 68-80 | 9,9 | 39,5 | 12 | 77,9-89,9 | 12 | 86 | | | 204,55 PLN | | K1299.03516030 | 35 | 16 | 19 | 26 | 18-30 | 13,1 | 39,5 | 12 | 31,1-43,1 | 16 | 153 | | | 269,95 PLN | | K1299.03516035 | 35 | 16 | 19 | 26 | 23-35 | 13,1 | 39,5 | 12 | 36,1-48,1 | 16 | 153 | | | 269,95 PLN | | K1299.03516040 | 35 | 16 | 19 | 26 | 28-40 | 13,1 | 39,5 | 12 | 41,1-53,1 | 16 | 153 | | | 269,95 PLN | | K1299.03516045 | 35 | 16 | 19 | 26 | 33-45 | 13,1 | 39,5 | 12 | 46,1-58,1 | 16 | 153 | | | 269,95 PLN | | K1299.03516050 | 35 | 16 | 19 | 26 | 38-50 | 13,1 | 39,5 | 12 | 51,1-63,1 | 16 | 153 | | | 269,95 PLN | | K1299.03516060 | 35 | 16 | 19 | 26 | 48-60 | 13,1 | 39,5 | 12 | 61,1-73,1 | 16 | 153 | | | 283,88 PLN | | K1299.03516070 | 35 | 16 | 19 | 26 | 58-70 | 13,1 | 39,5 | 12 | 71,1-83,1 | 16 | 153 | | | 283,88 PLN | | K1299.03516080 | 35 | 16 | 19 | 26 | 68-80 | 13,1 | 39,5 | 12 | 81,1-93,1 | 16 | 153 | | | 295,44 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|