Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem pierścieniowymnierdzewne, z samoczynnym blokowaniem
K0746

Trzpienie montażowe z uchwytem pierścieniowym nierdzewne, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.
Przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna.
Uchwyt pierścieniowy i kółko z drutu – stal nierdzewna.
Wersja:Sworznie hartowane – min. 40 HRC, ocynkowane.
Grzybek i przycisk – ocynkowane.
Kulki hartowane – 58 +4 HRC, ocynkowane.
Sprężyna ocynkowana.
Uchwyt pierścieniowy i kółko z drutu – ocynkowane.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki wystają z trzpienia i skutecznie blokują połączenie. Trzpienie montażowe można w razie potrzeby zaopatrzyć w linkę zabezpieczającą.

Trzpień z hartowanej stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości dopuszcza skrajne obciążenia dzięki ochronie przed ścieraniem o najwyższym stopniu. Ze względu na dużą odporność na korozję i działanie kwasów znajdują one szerokie zastosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym oraz jako elementy konstrukcyjne w lotnictwie i kosmonautyce.

Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Wyposażenie:Spiralny kabel zabezpieczający K0367.10200
Linki zabezpieczające z pętlą K0367. ....
Kółko z drutu K0367.15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724....
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0746 Trzpienie montażowe z uchwytem pierścieniowymnierdzewne, z samoczynnym blokowaniem 126 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem pierścieniowymnierdzewne, z samoczynnym blokowaniem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D3D4D5LL1L2L3Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,8524,4  84,14 PLN
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,8524,4  84,14 PLN
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,8524,4  84,14 PLN
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,8524,4  84,14 PLN
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,8524,4  85,82 PLN
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,8524,4  85,82 PLN
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,8524,4  85,82 PLN
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,8524,4  86,50 PLN
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,8524,4  86,50 PLN
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,8524,4  96,53 PLN
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,8524,4  96,53 PLN
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,8524,4  96,53 PLN
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,8524,4  101,04 PLN
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8524,4  115,01 PLN
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,8635,64  77,47 PLN
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,8635,64  77,47 PLN
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,8635,64  83,57 PLN
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,8635,64  83,57 PLN
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,8635,64  88,80 PLN
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,8635,64  88,80 PLN
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,8635,64  88,80 PLN
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,8635,64  93,79 PLN
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,8635,64  93,79 PLN
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,8635,64  97,58 PLN
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,8635,64  97,58 PLN
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,8635,64  97,58 PLN
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,8635,64  102,05 PLN
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8635,64  106,75 PLN
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,8863,8  89,52 PLN
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,8863,8  89,52 PLN
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,8863,8  89,52 PLN
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,8863,8  89,52 PLN
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,8863,8  96,53 PLN
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,8863,8  96,53 PLN
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,8863,8  103,49 PLN
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,8863,8  103,49 PLN
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,8863,8  103,49 PLN
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,8863,8  110,74 PLN
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,8863,8  110,74 PLN
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,8863,8  110,74 PLN
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,8863,8  113,28 PLN
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8863,8  113,28 PLN
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,610100,1  95,57 PLN
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,610100,1  95,57 PLN
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,610100,1  95,57 PLN
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,610100,1  107,81 PLN
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,610100,1  107,81 PLN
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,610100,1  107,81 PLN
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,610100,1  107,81 PLN
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,610100,1  107,81 PLN
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,610100,1  126,58 PLN
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,610100,1  126,58 PLN
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,610100,1  126,58 PLN
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,610100,1  131,62 PLN
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610100,1  131,62 PLN
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,812144,06  127,30 PLN
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,812144,06  127,30 PLN
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,812144,06  139,25 PLN
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,812144,06  139,25 PLN
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,812144,06  139,25 PLN
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,812144,06  162,29 PLN
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,812144,06  162,29 PLN
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,812144,06  162,29 PLN
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,812144,06  162,29 PLN
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,812144,06  162,29 PLN
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,812144,06  190,56 PLN
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,812144,06  190,56 PLN
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,316257,18  186,72 PLN
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,316257,18  212,93 PLN
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,316257,18  212,93 PLN
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,316257,18  212,93 PLN
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,316257,18  212,93 PLN
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,316257,18  212,93 PLN
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,316257,18  239,14 PLN
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,316257,18  239,14 PLN
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,316257,18  239,14 PLN
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,316257,18  265,34 PLN
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,316257,18  265,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl