Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej z samoczynnym blokowaniem, regulowane
K1299

Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt grzybkowy, przeciwnakrętka, nakrętka nastawcza i przycisk ze stali nierdzewnej 1.4305.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Kuliste sworznie blokujące służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kule blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny.
Za pomocą przeciwnakrętki oraz nakrętki nastawczej zakres długości można regulować bezstopniowo. Umożliwia to bezluzowy docisk elementu współpracującego.
Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB max.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1299 Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej z samoczynnym blokowaniem, regulowane 189 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej z samoczynnym blokowaniem, regulowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3LL1L2L3Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K1299.019050101955,513,52-105,9258515 99,84 PLN
K1299.019050151955,513,57-155,9258515 99,84 PLN
K1299.019050201955,513,512-205,9258515 99,84 PLN
K1299.019050251955,513,517-255,9258515 99,84 PLN
K1299.019050301955,513,522-305,9258515 102,48 PLN
K1299.019060101966,8513,52-106,8258622 100,32 PLN
K1299.019060151966,8513,57-156,8258622 100,32 PLN
K1299.019060201966,8513,512-206,8258622 100,32 PLN
K1299.019060251966,8513,517-256,8258622 100,32 PLN
K1299.019060301966,8513,522-306,8258622 100,32 PLN
K1299.019060351966,8513,527-356,8258622 100,32 PLN
K1299.019060401966,8513,532-406,8258622 100,32 PLN
K1299.019060451966,8513,537-456,8258622 100,32 PLN
K1299.019060501966,8513,542-506,8258622 100,32 PLN
K1299.025080202589,51710-207,83310838 106,08 PLN
K1299.025080252589,51715-257,83310838 106,08 PLN
K1299.025080302589,51720-307,83310838 111,84 PLN
K1299.025080352589,51725-357,83310838 111,84 PLN
K1299.025080402589,51730-407,83310838 111,84 PLN
K1299.025080452589,51735-457,83310838 111,84 PLN
K1299.025080502589,51740-507,83310838 111,84 PLN
K1299.025100202510121710-208,933101060 131,04 PLN
K1299.025100252510121715-258,933101060 131,04 PLN
K1299.025100302510121720-308,933101060 134,64 PLN
K1299.025100352510121725-358,933101060 134,64 PLN
K1299.025100402510121730-408,933101060 134,64 PLN
K1299.025100452510121735-458,933101060 134,64 PLN
K1299.025100502510121740-508,933101060 134,64 PLN
K1299.025100602510121750-608,933101060 138,72 PLN
K1299.03512025351214,52613-259,939,5121286 137,76 PLN
K1299.03512030351214,52618-309,939,5121286 141,36 PLN
K1299.03512035351214,52623-359,939,5121286 141,36 PLN
K1299.03512040351214,52628-409,939,5121286 141,36 PLN
K1299.03512045351214,52633-459,939,5121286 141,36 PLN
K1299.03512050351214,52638-509,939,5121286 141,36 PLN
K1299.03512060351214,52648-609,939,5121286 144,96 PLN
K1299.03512070351214,52658-709,939,5121286 144,96 PLN
K1299.03512080351214,52668-809,939,5121286 148,56 PLN
K1299.035160303516192618-3013,139,51216153 196,08 PLN
K1299.035160353516192623-3513,139,51216153 196,08 PLN
K1299.035160403516192628-4013,139,51216153 196,08 PLN
K1299.035160453516192633-4513,139,51216153 196,08 PLN
K1299.035160503516192638-5013,139,51216153 196,08 PLN
K1299.035160603516192648-6013,139,51216153 206,16 PLN
K1299.035160703516192658-7013,139,51216153 206,16 PLN
K1299.035160803516192668-8013,139,51216153 214,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl