Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
K0791

Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, nierdzewne...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt grzybkowy i przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0791 Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem 145 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3LL1L2L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0791.019050101955,511105,92515,9515  63,17 PLN
K0791.019050151955,511155,92520,9515  63,17 PLN
K0791.019050201955,511205,92525,9515  63,17 PLN
K0791.019050251955,511255,92530,9515  63,17 PLN
K0791.019050301955,511305,92535,9515  67,58 PLN
K0791.019060101966,8511106,82516,8622  63,89 PLN
K0791.019060151966,8511156,82521,8622  63,89 PLN
K0791.019060201966,8511206,82526,8622  63,89 PLN
K0791.019060251966,8511256,82531,8622  63,89 PLN
K0791.019060301966,8511306,82536,8622  67,87 PLN
K0791.019060351966,8511356,82541,8622  67,87 PLN
K0791.019060401966,8511406,82546,8622  67,87 PLN
K0791.019060451966,8511456,82551,8622  67,87 PLN
K0791.019060501966,8511506,82556,8622  67,87 PLN
K0791.025080202589,514207,83327,8838  69,55 PLN
K0791.025080252589,514257,83332,8838  69,55 PLN
K0791.025080302589,514307,83337,8838  73,30 PLN
K0791.025080352589,514357,83342,8838  73,30 PLN
K0791.025080402589,514407,83347,8838  73,30 PLN
K0791.025080452589,514457,83352,8838  73,30 PLN
K0791.025080502589,514507,83357,8838  73,30 PLN
K0791.0251002025101214208,93328,91060  82,18 PLN
K0791.0251002525101214258,93333,91060  82,18 PLN
K0791.0251003025101214308,93338,91060  86,35 PLN
K0791.0251003525101214358,93343,91060  86,35 PLN
K0791.0251004025101214408,93348,91060  86,35 PLN
K0791.0251004525101214458,93353,91060  86,35 PLN
K0791.0251005025101214508,93358,91060  86,35 PLN
K0791.0251006025101214608,93368,91060  91,30 PLN
K0791.03512025351214,522259,939,534,91286  95,95 PLN
K0791.03512030351214,522309,939,539,91286  100,66 PLN
K0791.03512035351214,522359,939,544,91286  100,66 PLN
K0791.03512040351214,522409,939,549,91286  100,66 PLN
K0791.03512045351214,522459,939,554,91286  100,66 PLN
K0791.03512050351214,522509,939,559,91286  100,66 PLN
K0791.03512060351214,522609,939,569,91286  105,84 PLN
K0791.03512070351214,522709,939,579,91286  105,84 PLN
K0791.03512080351214,522809,939,589,91286  111,02 PLN
K0791.03516030351619223013,139,543,116153  157,92 PLN
K0791.03516035351619223513,139,548,116153  157,92 PLN
K0791.03516040351619224013,139,553,116153  157,92 PLN
K0791.03516045351619224513,139,558,116153  157,92 PLN
K0791.03516050351619225013,139,563,116153  157,92 PLN
K0791.03516060351619226013,139,573,116153  163,34 PLN
K0791.03516070351619227013,139,583,116153  163,34 PLN
K0791.03516080351619228013,139,593,116153  165,31 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl