Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem
K0641

Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.
Grzybek i przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna.
Wersja:Trzpień hartowany min. 40 HRC i pasywowany.
Przyciski pasywowane.
Kulki hartowane 58 +4 HRC i pasywowane.
Sprężyna pasywowana.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki wystają z trzpienia i skutecznie blokują połączenie. Trzpienie montażowe można w razie potrzeby zaopatrzyć w linkę zabezpieczającą.

Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Wyposażenie:Spiralny kabel zabezpieczający K0367.10200
Linki zabezpieczające z pętlą K0367. ....
Kółko z drutu K0367.15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724....
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0641 Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem 180 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3D4LL1L2L3Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,416524,4  85,25 PLN
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,416524,4  85,25 PLN
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,416524,4  85,25 PLN
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,416524,4  85,25 PLN
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,416524,4  86,98 PLN
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,416524,4  86,98 PLN
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,416524,4  86,98 PLN
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,416524,4  87,70 PLN
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,416524,4  97,34 PLN
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,416524,4  97,34 PLN
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,416635,64  78,86 PLN
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,416635,64  78,86 PLN
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,416635,64  84,82 PLN
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,416635,64  84,82 PLN
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,416635,64  89,81 PLN
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,416635,64  89,81 PLN
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,416635,64  89,81 PLN
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,416635,64  94,70 PLN
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,416635,64  98,26 PLN
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,416635,64  98,26 PLN
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,416635,64  98,26 PLN
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,416863,8  90,53 PLN
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,416863,8  90,53 PLN
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,416863,8  90,53 PLN
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,416863,8  90,53 PLN
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,416863,8  97,39 PLN
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,416863,8  97,39 PLN
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,416863,8  103,92 PLN
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,416863,8  103,92 PLN
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,416863,8  110,98 PLN
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,416863,8  110,98 PLN
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,416863,8  110,98 PLN
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,810100,1  96,91 PLN
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,810100,1  96,91 PLN
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,810100,1  96,91 PLN
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,810100,1  108,53 PLN
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,810100,1  108,53 PLN
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,810100,1  108,53 PLN
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,810100,1  108,53 PLN
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,810100,1  126,86 PLN
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,810100,1  126,86 PLN
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,810100,1  126,86 PLN
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,810100,1  131,57 PLN
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810100,1  131,57 PLN
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,612144,06  125,18 PLN
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,612144,06  125,18 PLN
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,612144,06  136,70 PLN
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,612144,06  136,70 PLN
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,612144,06  136,70 PLN
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,612144,06  158,88 PLN
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,612144,06  158,88 PLN
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,612144,06  158,88 PLN
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,612144,06  158,88 PLN
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,612144,06  186,14 PLN
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,612144,06  186,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl