Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0365Trzpienie montażowe z kolkiem z drutu |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Trzpień ze stali. Kółka z drutu ze stali nierdzewnej.Wersja:Trzpień ocynkowany. Kółko z drutu niepowlekane.Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB max.
Trzpienie montażowe z kółkiem z drutu stanowią tańszą alternatywę w stosunku do pozostałych trzpieni montażowych.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | L | L1 | L5 | Siła ścinania podwójnego maks.kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0365.102306015 | 23 | 6 | 6,5 | 15 | 7 | 22 | 22 |  |  | 19,82 PLN | | K0365.102306020 | 23 | 6 | 6,5 | 20 | 7 | 27 | 22 |  |  | 20,30 PLN | | K0365.102306030 | 23 | 6 | 6,5 | 30 | 7 | 37 | 22 |  |  | 20,74 PLN | | K0365.102306040 | 23 | 6 | 6,5 | 40 | 7 | 47 | 22 |  |  | 21,34 PLN | | K0365.102808030 | 28 | 8 | 8,8 | 30 | 8 | 38 | 38 |  |  | 20,74 PLN | | K0365.102808040 | 28 | 8 | 8,8 | 40 | 8 | 48 | 38 |  |  | 21,34 PLN | | K0365.102808050 | 28 | 8 | 8,8 | 50 | 8 | 58 | 38 |  |  | 21,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|