Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
K0364

Trzpienie montażowe, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe – nierdzewne.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki wystają z trzpienia i skutecznie blokują połączenie.
Odporne na korozję. Możliwość zamocowania linki zabezpieczającej. Zakres temperatury maks. +250 °C.

Siła ścinania podwójnego (F) = S · τ aB maks.
Wyposażenie:Spiralny kabel zabezpieczający K0367.10200
Linki zabezpieczające z pętlą K0367. ....
Kółko z drutu K0367.15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724....
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0364 Trzpienie montażowe, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem 173 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3LL1L2Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0364.23050102555,51410626,5515  54,72 PLN
K0364.23050152555,51415626,5515  55,73 PLN
K0364.23050202555,51420626,5515  56,78 PLN
K0364.23050252555,51425626,5515  61,01 PLN
K0364.23050302555,51430626,5515  61,87 PLN
K0364.23060102566,851410726,5622  58,42 PLN
K0364.23060152566,851415726,5622  60,34 PLN
K0364.23060202566,851420726,5622  61,73 PLN
K0364.23060252566,851425726,5622  63,07 PLN
K0364.23060302566,851430726,5622  65,38 PLN
K0364.23060352566,851435726,5622  66,91 PLN
K0364.23060402566,851440726,5622  68,35 PLN
K0364.23060452566,851445726,5622  71,38 PLN
K0364.23060502566,851450726,5622  73,01 PLN
K0364.23080202589,51420826,5838  62,35 PLN
K0364.23080252589,51425826,5838  63,55 PLN
K0364.23080302589,51430826,5838  64,85 PLN
K0364.23080352589,51435826,5838  66,24 PLN
K0364.23080402589,51440826,5838  67,44 PLN
K0364.23080452589,51445826,5838  68,78 PLN
K0364.23080502589,51450826,5838  70,08 PLN
K0364.31100203310121920934,61060  66,43 PLN
K0364.31100253310121925934,61060  67,39 PLN
K0364.31100303310121930934,61060  68,74 PLN
K0364.31100353310121935934,61060  69,84 PLN
K0364.31100403310121940934,61060  71,09 PLN
K0364.31100453310121945934,61060  72,19 PLN
K0364.31100503310121950934,61060  77,38 PLN
K0364.31100603310121960934,61060  83,52 PLN
K0364.3112025331214,519251034,61286  81,22 PLN
K0364.3112030331214,519301034,61286  82,90 PLN
K0364.3112035331214,519351034,61286  84,53 PLN
K0364.3112040331214,519401034,61286  86,11 PLN
K0364.3112045331214,519451034,61286  87,74 PLN
K0364.3112050331214,519501034,61286  91,01 PLN
K0364.3112060331214,519601034,61286  97,78 PLN
K0364.3112070331214,519701034,61286  104,74 PLN
K0364.3112080331214,519801034,61286  112,08 PLN
K0364.3116030331619203013,334,616153  211,49 PLN
K0364.3116035331619203513,334,616153  212,88 PLN
K0364.3116040331619204013,334,616153  214,27 PLN
K0364.3116045331619204513,334,616153  219,84 PLN
K0364.3116050331619205013,334,616153  225,84 PLN
K0364.3116060331619206013,334,616153  234,19 PLN
K0364.3116070331619207013,334,616153  245,33 PLN
K0364.3116080331619208013,334,616153  256,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl