- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0638_BElementy ustalające |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Elementy montażowe służą jako pomoc montażowa dla trzpieni ustalających i rozszerzają ich zakres stosowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0638.212 | B | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 59,70 PLN | | K0638.2121 | B | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 59,70 PLN | | K0638.216 | B | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 59,20 PLN | | K0638.2161 | B | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 59,20 PLN | | K0638.220 | B | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 68,17 PLN | | K0638.2201 | B | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 57,48 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|