Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym
K0359

Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal, kulka – termoplast.Wersja:Hartowane i szlifowane, kulka – czarnoszara.Wskazówka:Trzpienie ustalające precyzyjne wraz z tulejkami są optymalnym rozwiązaniem do szybkiego pozycjonowania i ustalania. Precyzyjne wykonanie mechanizmu trzpienia i tulejki gwarantuje wysoką dokładność powtarzalności przy zespalaniu dwóch elementów.

Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: standardowe
Forma B: z możliwością zablokowania
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0359 Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym 187 kB
 Instrukcja montażu i wbudowania trzpieni ustalających precyzyjnych 307 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym

Trzpienie ustalające precyzyjne z czopem stożkowym, forma A, standardowe

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające precyzyjne z czopem stożkowym, forma A, standardowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2DD1D2D3LL1L3L5L6Skok
S
Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Gwint wewnętrzny, kulkaCADOsp.CenaZamów
K0359.010Astandard101619257525132,53161929M6 386,01 PLN
K0359.012Astandard1220233287331333562235M8 435,05 PLN
K0359.016Astandard16252840102,541,51334263050M10 500,49 PLN
K0359.020Astandard20303340110,541,51335064663M10 569,41 PLN
K0359.025Astandard25384250130511336063973M10 650,77 PLN

Trzpienie ustalające precyzyjne z czopem stożkowym, forma B, z możliwością zablokowania

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające precyzyjne z czopem stożkowym, forma B, z możliwością zablokowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Skok
S
Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Gwint wewnętrzny, kulkaCADOsp.CenaZamów
K0359.110Bmożliwość zablokowania10161925752530,5132,53161929M6 412,09 PLN
K0359.112Bmożliwość zablokowania12202332873340,51333562235M8 463,61 PLN
K0359.116Bmożliwość zablokowania16252840102,541,5491334263050M10 533,17 PLN
K0359.120Bmożliwość zablokowania20303340110,541,5491335064663M10 610,04 PLN
K0359.125Bmożliwość zablokowania253842501305158,51336063973M10 719,87 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl