- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- K2047
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego
- K1502
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, sterowane zdalnie
- K2023
Liny stalowe z końcówką
- K2024
Pancerze cięgna z rurą wewnętrzną
- K2025
Tuleje krańcowe
- K2026
Śruby ustalające
- K2027
Złączki wkręcane zacisk z wkrętem bez łba
- K1584
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z dźwignią mimośrodową z tworzywa sztucznego
- K1744
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przewodowym czujnikiem stanu
- K1495
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu i uchwytem grzybkowym
- K1845
Stopka magnetyczna do anten WLAN
- K1846
Kabel przedłużający do anten WLAN
- K0338
Trzpienie ustalające
- K1096
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1149
Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
- K1213
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą
- K0630
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym
- K0631
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1097
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1698
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej do podkładek uszczelniających i podkładek Hygienic USIT® z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0632
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0735
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0339
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0747
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0635
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0346
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0347
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0636
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K1839
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1840
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1290
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających
- K0665
Pierścienie dystansowe
- K0736
Tulejki stożkowe
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0736
Tulejki cylindryczne
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1300
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
- K1124
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0359
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K0360
Tulejki stożkowe
- K0361
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0362
Tulejki cylindryczne
- K1833
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1834
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1835
Tuleje stalowe stożkowe
- K1098
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K0748
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0340
Trzpienie ustalające stalowe z hakiem ciągnącym
- K0341
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym
- K0342
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0343
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0633
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętką
- K0634
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0344
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1116
Trzpienie ustalające pneumatyczne ze stali lub stali nierdzewnej
- K0344
Tarczka wkręcana
- K0345
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym
- K1582
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego
- K1583
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
- K0245
Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0347Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka do wspawania – stal 1.0403.
Trzpień ustalający – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień hartowany:
Tulejka do wspawania - stal 1.4301.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka do wspawania – stal 1.4301.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.Wersja:Wersja stalowa: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna: Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany. Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu M uniemożliwi odskoczenie trzpienia. Na wystający trzpień gwintowany typu N można zamontować rękojeści specjalne. Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez cięgna giętkie (Bowdena).
Jeśli trzpienie ustalające będą spawane, należy zespawać tuleję, aby sprężyna nie uległa termicznemu uszkodzeniu w wyniku wysokich temperatur.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:Forma L: bez kłów podpierających Forma M: z kłami podpierającymi Forma N: z trzpieniem gwintowanym PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | L | L1 | Skok S | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0347.1105 | L | stal | hartowane | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 30,51 PLN | | K0347.1206 | L | stal | hartowane | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 33,85 PLN | | K0347.1308 | L | stal | hartowane | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 43,67 PLN | | K0347.1410 | L | stal | hartowane | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 66,99 PLN | | K0347.01105 | L | stal nierdzewna | hartowane | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 51,81 PLN | | K0347.01206 | L | stal nierdzewna | hartowane | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 59,05 PLN | | K0347.01308 | L | stal nierdzewna | hartowane | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 78,49 PLN | | K0347.01410 | L | stal nierdzewna | hartowane | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 124,07 PLN | | K0347.11105 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 51,81 PLN | | K0347.11206 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 59,05 PLN | | K0347.11308 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 78,49 PLN | | K0347.11410 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 124,07 PLN | |
|
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | L | L1 | Skok S | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0347.2105 | M | stal | hartowane | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 39,22 PLN | | K0347.2206 | M | stal | hartowane | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 43,42 PLN | | K0347.2308 | M | stal | hartowane | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 51,30 PLN | | K0347.2410 | M | stal | hartowane | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 78,49 PLN | | K0347.02105 | M | stal nierdzewna | hartowane | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 66,64 PLN | | K0347.02206 | M | stal nierdzewna | hartowane | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 75,75 PLN | | K0347.02308 | M | stal nierdzewna | hartowane | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 92,44 PLN | | K0347.02410 | M | stal nierdzewna | hartowane | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 145,57 PLN | | K0347.12105 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 66,64 PLN | | K0347.12206 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 75,75 PLN | | K0347.12308 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 92,44 PLN | | K0347.12410 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 145,57 PLN | |
|
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | Skok S | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0347.3105 | N | stal | hartowane | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 28,44 PLN | | K0347.3206 | N | stal | hartowane | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 31,32 PLN | | K0347.3308 | N | stal | hartowane | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 38,76 PLN | | K0347.3410 | N | stal | hartowane | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 59,86 PLN | | K0347.03105 | N | stal nierdzewna | hartowane | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 48,07 PLN | | K0347.03206 | N | stal nierdzewna | hartowane | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 54,75 PLN | | K0347.03308 | N | stal nierdzewna | hartowane | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 69,98 PLN | | K0347.03410 | N | stal nierdzewna | hartowane | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 110,41 PLN | | K0347.13105 | N | stal nierdzewna | niehartowany | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 48,07 PLN | | K0347.13206 | N | stal nierdzewna | niehartowany | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 54,75 PLN | | K0347.13308 | N | stal nierdzewna | niehartowany | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 69,98 PLN | | K0347.13410 | N | stal nierdzewna | niehartowany | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 110,41 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|