Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką
K0344_H

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0344_H Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką 266 kB

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2LL1L2Skok
S
SWF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Nr zamówienia
tarczka montażowa
CADOsp.CenaZamów
K0344.2105Hstalhartowane5M10x1214724185171,3512K0344.91  25,54 PLN
K0344.2206Hstalhartowane6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  27,62 PLN
K0344.2308Hstalhartowane8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  33,62 PLN
K0344.2410Hstalhartowane10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  49,80 PLN
K0344.02105Hstal nierdzewnahartowane5M10x1214724185171,3512K0344.91  47,03 PLN
K0344.02206Hstal nierdzewnahartowane6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  53,36 PLN
K0344.02308Hstal nierdzewnahartowane8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  63,22 PLN
K0344.02410Hstal nierdzewnahartowane10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  92,52 PLN
K0344.12105Hstal nierdzewnaniehartowany5M10x1214724185171,3512K0344.91  47,03 PLN
K0344.12206Hstal nierdzewnaniehartowany6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  53,36 PLN
K0344.12308Hstal nierdzewnaniehartowany8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  63,22 PLN
K0344.12410Hstal nierdzewnaniehartowany10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  92,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl