- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- K0309
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal
- K0310
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna
- K0311
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka z POM
- K0312
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali nierdzewnej
- K0609
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
- K0313
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, stalowe
- K0314
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej
- K0656
Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego
- K0315
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal
- K0316
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna
- K0610
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną
- K0657
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, długie
- K0317
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stalowe
- K0317
Klucz montażowy
- K0318
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stalowe
- K0319
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej
- K0320
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, ze stali nierdzewnej
- K0321
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0322
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0323
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, stalowe, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0324
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0325
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0326
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0327
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stalowe, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0328
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stalowe, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0329
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0330
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0331
Zatrzaski trzpieniowe z główką
- K0332
Gniazda do zatrzasków
- K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie, stal nierdzewna
- K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie, długie, stal nierdzewna
- K0334
Zatrzaski kulkowe gładkie, tworzywo sztuczne
- K1171
Zatrzaski kulkowe gładkie, samozaciskowe, tworzywo sztuczne
- K0582
Zatrzaski kulkowe gładkie, z uszczelnieniem
- K0335
Zatrzaski kulkowe gładkie, bez kołnierza, stal nierdzewna
- K0336
Zatrzaski kulkowe z główką
- K0337
Zatrzaski kulkowe gładkie, dwustronne
- K1277
Zatrzaski sprężynowe
- K1172
Zatrzaski kulkowe gładkie
- K0583
Mechanizmy zatrzaskowe
- K1294
Zatrzask kulowy
- K1294
Element dystansowy do zatrzasku kulowego
- K1294
Adapter kątowy do zatrzasku kulowego
- K1295
Zamknięcie magnetyczne
- K1295
Adapter kątowy do zamknięcia magnetycznego
- K0368
Dociski boczne
- K0369
Tuleje mimośrodowe i narzędzia montażowe do osadzania docisków bocznych
- K1292
Dociski mimośrodowe z otworem centrującym
- K0369
Narzędzie montażowe
- K0370
Dociski boczne wciskane bez trzpienia
- K0371
Dociski boczne osadzane na gwint
- K0371
Narzędzie montażowe
- K0372
Dociski boczne osadzane na gwint, bez trzpienia
- K0373
Sworznie sprężyste
- K0977
Sworznie sprężyste z zabezpieczeniem przed przekręceniem
- K0374
Dociski boczne
- K0338
Trzpienie ustalające
- K0338
Trzpienie ustalające
- K1096
Trzpienie ustalające z zabezpieczeniem gwintu
- K1149
Trzpienie ustalające z oznaczeniem pozycji blokady
- K1213
Trzpienie ustalające z blokadą
- K0630
Trzpienie ustalające z przedłużonym trzpieniem
- K0631
Trzpienie ustalające krótkie
- K0631
Trzpienie ustalające krótkie
- K1097
Trzpienie ustalające krótkie, z zabezpieczeniem gwintu
- K0632
Trzpienie ustalające nierdzewne
- K0735
Trzpień ustalający do konstrukcji cienkościennych
- K0339
Trzpienie ustalające
- K0747
Trzpienie ustalające
- K1098
Trzpienie ustalające z zabezpieczeniem gwintu
- K0748
Trzpienie ustalające krótkie
- K0340
Trzpienie ustalające
- K0341
Trzpienie ustalające
- K0342
Trzpienie ustalające
- K0343
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K0633
Trzpienie ustalające bez kołnierza z przedłużonym trzpieniem
- K0634
Trzpienie ustalające nierdzewne bez kołnierza
- K1116
Trzpienie ustalające pneumatyczne
- K0344
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K0345
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K0635
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K0346
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K0347
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K0636
Trzpienie ustalające bez kołnierza
- K1290
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających
- K0665
Pierścienie dystansowe
- K0736
Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym
- K0736
Tulejki stożkowe
- K0736
Trzpień ustalający precyzyjny z czopem walcowym
- K0736
Tulejki cylindryczne
- K1300
Trzpienie ustalające z zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
- K1124
Trzpienie ustalające z uchwytem T
- K0359
Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym
- K0360
Tulejki stożkowe
- K0361
Trzpień ustalający precyzyjny z czopem walcowym
- K0362
Tulejki cylindryczne
- K0245
Trzpienie ustalające z pokrętłem
- K0348
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- K1284
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K0637
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym nierdzewne
- K1285
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym ze stali nierdzewnej
- K0638
Elementy montażowe
- K0638
Elementy montażowe
- K0639
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- K0640
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym nierdzewne
- K0349
Rygle zamykające
- K0363
Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe z samoczynnym blokowaniem
- K0364
Trzpienie montażowe, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
- K0790
Trzpienie montażowe nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, nierdzewne z samoczynnym blokowaniem
- K0641
Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej z samoczynnym blokowaniem, regulowane
- K0746
Trzpienie montażowe z uchwytem pierścieniowym nierdzewne, z samoczynnym blokowaniem
- K0365
Trzpienie montażowe
- K0365
Trzpienie montażowe z kolkiem z drutu
- K1216
Trzpienie montażowe z magnetyczną blokadą jednostronną
- K0776
Trzpienie montażowe z ryglem
- K0772
Trzpienie montażowe z blokadą jednostronną
- K0366
Trzpienie montażowe z uchwytem T z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z samoczynnym blokowaniem
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z samoczynnym blokowaniem
- K0642
Trzpienie montażowe z uchwytem L z samoczynnym blokowaniem
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z samoczynnym blokowaniem
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z samoczynnym blokowaniem
- K1063
Trzpień montażowy
- K1063
Trzpień montażowy, stal nierdzewna
- K1063
Trzpień montażowy bez łba
- K1064
Trzpień montażowy z regulacją
- K1065
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K1066
Tuleja
- K1066
Tuleja z zamknięciem obrotowym
- K1067
Trzpień blokujący do tulei
- K1068
Tuleje magnetyczne
- K1069
Kołek do tulei magnetycznej
- K0367
Spiralny kabel zabezpieczający
- K0367
Kółka z drutu
- K0367
Linki zabezpieczające
- K1125
Łańcuchy kulkowe
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych zabezpieczeniem gwintu LONG-LOK
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0339Trzpienie ustalające |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Wersja stalowa: Trzpień ustalający hartowany: Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna: Trzpień ustalający hartowany: Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany: Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.Wersja:Wersja stalowa: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna: Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany. Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Wersja | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0339.1105 | A | Stal | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 24,42 PLN | | K0339.1206 | A | Stal | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 27,15 PLN | | K0339.1308 | A | Stal | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 35,07 PLN | | K0339.1410 | A | Stal | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 50,73 PLN | | K0339.01105 | A | Stal nierdzewna | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 39,86 PLN | | K0339.01206 | A | Stal nierdzewna | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 47,08 PLN | | K0339.01308 | A | Stal nierdzewna | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 62,48 PLN | | K0339.01410 | A | Stal nierdzewna | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 106,70 PLN | | K0339.11105 | A | Stal nierdzewna | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 39,86 PLN | | K0339.11206 | A | Stal nierdzewna | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 47,08 PLN | | K0339.11308 | A | Stal nierdzewna | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 62,48 PLN | | K0339.11410 | A | Stal nierdzewna | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 106,70 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Wersja | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0339.2105 | B | Stal | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 24,90 PLN | | K0339.2206 | B | Stal | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 27,63 PLN | | K0339.2308 | B | Stal | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 36,12 PLN | | K0339.2410 | B | Stal | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 52,36 PLN | | K0339.02105 | B | Stal nierdzewna | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 42,59 PLN | | K0339.02206 | B | Stal nierdzewna | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 50,07 PLN | | K0339.02308 | B | Stal nierdzewna | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 66,92 PLN | | K0339.02410 | B | Stal nierdzewna | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 110,48 PLN | | K0339.12105 | B | Stal nierdzewna | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 42,59 PLN | | K0339.12206 | B | Stal nierdzewna | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 50,07 PLN | | K0339.12308 | B | Stal nierdzewna | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 66,92 PLN | | K0339.12410 | B | Stal nierdzewna | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 110,48 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Wersja | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0339.3105 | C | Stal | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 30,80 PLN | | K0339.3206 | C | Stal | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 34,28 PLN | | K0339.3308 | C | Stal | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 40,96 PLN | | K0339.3410 | C | Stal | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 66,35 PLN | | K0339.03105 | C | Stal nierdzewna | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 44,79 PLN | | K0339.03206 | C | Stal nierdzewna | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 53,02 PLN | | K0339.03308 | C | Stal nierdzewna | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 71,98 PLN | | K0339.03410 | C | Stal nierdzewna | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 138,69 PLN | | K0339.13105 | C | Stal nierdzewna | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 44,79 PLN | | K0339.13206 | C | Stal nierdzewna | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 53,02 PLN | | K0339.13308 | C | Stal nierdzewna | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 71,98 PLN | | K0339.13410 | C | Stal nierdzewna | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 138,69 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Wersja | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0339.4105 | D | Stal | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 31,11 PLN | | K0339.4206 | D | Stal | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 34,94 PLN | | K0339.4308 | D | Stal | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 42,15 PLN | | K0339.4410 | D | Stal | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 67,63 PLN | | K0339.04105 | D | Stal nierdzewna | hartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 47,48 PLN | | K0339.04206 | D | Stal nierdzewna | hartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 55,88 PLN | | K0339.04308 | D | Stal nierdzewna | hartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 76,25 PLN | | K0339.04410 | D | Stal nierdzewna | hartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 141,24 PLN | | K0339.14105 | D | Stal nierdzewna | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 47,48 PLN | | K0339.14206 | D | Stal nierdzewna | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 55,88 PLN | | K0339.14308 | D | Stal nierdzewna | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 76,25 PLN | | K0339.14410 | D | Stal nierdzewna | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 141,24 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|