Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 3.2163.Wersja:czarny.Wskazówka:Elementy montażowe służą jako pomoc montażowa dla trzpieni ustalających i rozszerzają ich zakres zastosowania. Do stosowania ze śrubami z łbem walcowym DIN 912/ISO 4762.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0638_B Aluminiowe elementy ustalające forma B 303 kB

Rysunki

Aluminiowe elementy ustalające forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaD1D2D3ABHH1LTCADOsp.CenaZamów
K0638.406BM64,5820102110304,5 12,93 PLN
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 12,93 PLN
K0638.408BM84,5820102110304,5 12,93 PLN
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 12,93 PLN
K0638.410BM105,51024122613365,5 15,44 PLN
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 15,44 PLN
K0638.412BM125,51024122613365,5 15,44 PLN
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 15,44 PLN
K0638.416BM165,51032152917465,5 20,25 PLN
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 20,25 PLN
K0638.420BM205,51032152917465,5 20,25 PLN
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 20,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl