Trzpienie ustalające KIPP
Wśród ogromnej liczby różnych elementów manipulacyjnych w asortymencie firmy HEINRICH KIPP WERK znajdują się także trzpienie ustalające. KIPP oferuje je w ponad 1300 rozmaitych wersjach. Wszystkie łączy znakomita jakość. |
|
|
Co to są trzpienie ustalające i jak one działają?
Trzpienie ustalające umożliwiają szybkie i łatwe przemieszczanie komponentów przesuwnych. Ze względu na olbrzymi wybór najrozmaitszych modeli znajdują zastosowanie w każdym możliwym obszarze. Po pociągnięciu za głowicę trzpienia ustalającego, trzpień wsuwa się do środka, zezwalając na przemieszczenie obiektu. Gdy użytkownik puści głowicę, trzpień wysunie się z powrotem i zablokuje przestawianą część. Trzpienie ustalające zapobiegają zatem zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Moment wysunięcia i zablokowania trzpienia nazywa się także ustalaniem. Stąd wziął się termin trzpieni ustalających. |
|
|
Różne rodzaje trzpieni ustalających |
|
Trzpienie ustalające standardowe
To modele trzpieni ustalających, obsługiwane w klasyczny sposób: pociągnięcie za głowicę produktu powoduje wsunięcie trzpienia do środka. Po zwolnieniu głowicy trzpień wysuwa się z powrotem. Trzpienie ustalające standardowe są dostępne z różnymi elementami dodatkowymi. Jest wśród nich trzpień ustalający z rowkiem blokującym. Specyficzną cechą jest możliwość ustalania przy wsuniętym trzpieniu. Kiedy użytkownik pociągnie za głowicę i ją przekręci, pozostanie ona w tej pozycji. Dzięki temu jedna osoba jest w stanie obsługiwać również osłony i klapy. Do tej pory do utrzymania trzpienia ustalającego w położeniu otwartym potrzebnych było kilka osób. |
|
|
Trzpienie ustalające z blokadą
Te trzpienie ustalające różnią się zasadniczo od wersji klasycznych. W celu ich zablokowania naciska się przycisk w głowicy. Powoduje to wysunięcie i zablokowanie się trzpienia. Wystający z boku czerwony przycisk sygnalizuje bezpieczne ustalenie trzpienia. Aby odblokować trzpień, użytkownik musi nacisnąć na przycisk. Wsunięcie się trzpienia oznacza zwolnienie blokady. |
|
|
Trzpienie ustalające z dźwignią mimośrodową
W wersjach z dźwignią mimośrodową, dźwignia zastępuje głowicę trzpienia ustalającego. Zastosowanie dźwigni mimośrodowej pozwala łatwo i szybko otwierać te modele jednym palcem. Kiedy dźwignia mija punkt martwy mimośrodu, trzpień ustalający samoczynnie pozostaje w położeniu otwartym i nie wymaga ponownego przytwierdzania. W porównaniu z trzpieniami ustalającymi z rowkiem blokującym użycie wielu produktów do jednego obiektu przekłada się na ogromną oszczędność czasu. |
|
|
Trzpienie ustalające sterowane zdalnie
Trzpienie ustalające sterowane zdalnie są przeznaczone do zastosowań, przy których użytkownik ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku miejsca, jest zmuszony obsługiwać trzpień ustalający z oddali. Pomiędzy właściwym trzpieniem a częścią uchwytową znajduje się cięgno Bowdena, przenoszące ruch. Trzpienie ustalające z cięgnem Bowdena są dostępne w różnych długościach. Umożliwia to ich optymalne dopasowanie do odpowiedniej odległości. |
|
|
Trzpienie ustalające pneumatyczne
Trzpienie ustalające pneumatyczne odróżniają się od innych modeli sposobem uruchamiania. Nie są obsługiwane ręcznie, lecz za pomocą ciśnienia powietrza. To umożliwia ich włączenie w zautomatyzowane procesy produkcyjne. Trzpień się wysuwa, gdy tylko układ wypełni się sprężonym powietrzem. Po przerwaniu dopływu powietrza trzpień wsuwa się pod działaniem sprężyny. |
|
|
Trzpienie ustalające z wbudowanym czujnikiem stanu
We współczesnym świecie dominuje Przemysł 4.0. Nie sposób już wyobrazić sobie codzienności bez nowoczesnych produktów. Inteligentne trzpienie ustalające z wbudowanym czujnikiem stanu pozwalają już włączać czynności mocowania w przebieg procesu produkcyjnego. Wbudowany czujnik przesyła informacje o aktualnym stanie uruchomienia do bramki sieciowej. Jest on uwzględniany w procesie sterowania produkcją. Unika się w ten sposób błędów. Proces jest uruchamiany na przykład dopiero wtedy, gdy wszystkie trzpienie ustalające są poprawnie zablokowane. |
|
|
Premium czy klasyczne – to zależy od przeznaczenia!
W asortymencie KIPP są zarówno klasyczne trzpienie ustalające, jak i trzpienie ustalające Premium. Nie różnią się one bynajmniej jakością, ale precyzją poszczególnych produktów. Aby ustalić, który rodzaj trzpieni ustalających będzie tym właściwym, należy wziąć pod uwagę jego późniejsze przeznaczenie. Czy będzie używany do ustawiania wysokości uchwytu w urządzeniu? Czy też będzie służył do regulowania z milimetrową precyzją elementów konstruowanej maszyny?
Do prostszych zadań całkowicie wystarczą dobre jakościowo wersje klasyczne. Odpowiednio dobrane materiały zapewniają trwałość produktów i gwarantują ich długoletnią eksploatację. Jednak w zastosowaniach, w których niezbędna jest wysoka dokładność powtarzania oraz precyzyjna regulacja, znakomicie sprawdzają się trzpienie ustalające Premium marki KIPP. Są one wykonywane z najwyższą dokładnością i w zestawieniu z dopasowanymi tulejkami gwarantują precyzję w operacjach mocowania elementów. |
|
|
Materiały – stal, stal nierdzewna czy tworzywo sztuczne?
Przy wyborze materiału nie wolno zapominać o jego późniejszym przeznaczeniu. Każdy materiał ma swoje zalety i wady.
Prawie wszystkie trzpienie ustalające mają chwyt lub głowicę wykonane z tworzywa sztucznego. Trzeba wziąć pod uwagę, że może on być wystawiany na działanie tylko określonych temperatur. Jeśli zatem trzpień ustalający ma być wykorzystywany w obszarach o wyższych lub niższych temperaturach, konieczne będzie sięgnięcie po modele z chwytem metalowym.
Tulejki i trzpienie są wykonywane ze stali i stali nierdzewnej. Z tego względu nadają się do różnych obszarów zastosowania. Modele ze stali są szczególnie stabilne i są w stanie sprostać dużym wymaganiom. Jeżeli jednak przewiduje się stosowanie trzpieni na zewnątrz, lepiej sięgnąć po produkty ze stali nierdzewnej. Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na korozję i długo zachowują trwałość w obszarach wilgotnych lub mokrych.
|
|
|
Trzpienie ustalające KIPP znajdują wszechstronne zastosowanie
Z uwagi na różnorodność materiałów i wersji trzpienie ustalające KIPP są używane niemal we wszystkich obszarach i do wszystkich celów. Oto kilka przykładów:
- budowa maszyn: mocowanie na prowadnicach
- budowa urządzeń: urządzenia montażowe
- przemysł spożywczy: rozlewnie, urządzenia do pakowania
- budowa pojazdów: blokowanie wyciągów, blokady ryglujące
- rehabilitacja: wózki inwalidzkie
- rolnictwo: regulacja głębokości pracy lemieszy
|
|
|
Pasujące trzpienie ustalające w sklepie internetowym KIPP
W sklepie internetowym KIPP każdy otrzyma właściwe trzpienie ustalające do swoich celów. Wybierz z ogromnego asortymentu wysokiej jakości produkt dla siebie i zamów go wygodnie online. Dysponując przepastnym magazynem, mamy pod ręką zapas wielu artykułów i jesteśmy w stanie zapewnić bardzo krótkie terminy dostaw. Jeżeli mimo to nie uda Ci się znaleźć pasującego trzpienia ustalającego, wtedy skontaktuj się z nami. Na życzenie opracujemy wspólnie z Tobą indywidualne rozwiązania specjalnie, idealnie dostosowane do Twoich oczekiwań i potrzeb. |
|
|