Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcia DIN 3133 ze stali nierdzewnej
K1336

Zapięcia DIN 3133 ze stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4301.Wersja:bębnowany.Wskazówka:Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1336 Zapięcia DIN 3133 ze stali nierdzewnej 339 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia DIN 3133 ze stali nierdzewnej

Zapięcia DIN 3133

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia DIN 3133

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LBHADCADOsp.CenaZamów
K1336.350742741812223,5 18,96 PLN

[-de-] Schließhaken Form A für Spannverschlüsse DIN 3133

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaLBADCADOsp.CenaZamów
K1336.91460442A4418204,6 4,08 PLN

[-de-] Schließhaken Form B für Spannverschlüsse DIN 3133

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaLBADCADOsp.CenaZamów
K1336.92460482B4818204,6 4,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl