Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z uchwytem, składane, forma B
K1850_B

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4401.Wersja:Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.Wskazówka:Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.

Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe:Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Budowa przyczep kempingowych i kamperów
- Technika medyczna
Montaż:1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
Zakres dostawyUchwyt montażowy, dopasowane śruby (M4) i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Skrzydło drzwi
2) Rama
3) Uchwyt
4) Kątownik montażowy
5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7)
6) Wycięcie montażowe
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1850_B Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma B 366 kB

Rysunki

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z uchwytem, składane, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyPowierzchnia
korpusu
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADOsp.CenaZamów
K1850.1002356044Bbrak zamkapolerowany1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 319,62 PLN
K1850.1012356044Bbrak zamkapolerowany1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 319,62 PLN
K1850.1002356055Bbrak zamkamat piaskowany1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 319,62 PLN
K1850.1012356055Bbrak zamkamat piaskowany1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 319,62 PLN
Nr ZamówieniaL

L1L2L3F=Siła trzymająca (N) Siła
rozciągająca
F1 N
Zakres
temperatury
°C
S=grubość skrzydła
drzwi w mm
ŚrubyCADOsp.CenaZamów
K1850.1002356044415,6118,6850100-18 do 602-12M4x6 319,62 PLN
K1850.1012356044415,6118,6850100-18 do 6012-22M4x20 319,62 PLN
K1850.1002356055415,6118,6850100-18 do 602-12M4x6 319,62 PLN
K1850.1012356055415,6118,6850100-18 do 6012-22M4x20 319,62 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl