- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1653Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:PC/ABS.Wersja:czarne, chromowane, białe lub beżowe.Wskazówka:Ze względu na wpuszczaną główkę, te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do przylegającego wbudowania w drzwiach, klapach i osłonach.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB. Maks. moment obrotowy dokręcania nakrętek: 4,2 Nm.Wskazówki obsługowe:W stanie nieuruchomionym przycisk jest zrównany z korpusem. Naciśnięcie elementu uruchamiającego powoduje jego wyskoczenie i możliwe jest otwarcie drzwi przez pociągnięcie. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca nieuruchomiony stan.Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny - Technika medyczna - Budowa maszyn - Budowa łodzi i statków - Lotnictwo i kosmonautyka - Przemysł meblowyMontaż:1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem. 2. Przyłożyć kątownik montażowy. 3. Zamocować z tyłu za pomocą nakrętki montażowej.Zakres dostawyNakrętka montażowa i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy. Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy. Wskazówka dotycząca planu:1) Przycisk 2) Czop prowadzący zapobiegający przekręceniu 3) Skrzydło drzwi 4) Rama 5) Nakrętka montażowa 6) Korpus 7) Kątownik montażowy 8) Do czopu prowadzącego (opcja) 9) Zabezpieczenie przed przekręceniem (opcja) 10) Wycięcie montażowe Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1653.247400 | czarny | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 109,46 PLN | | K1653.247401 | chromowany | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 164,83 PLN | | K1653.247402 | bialy | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 109,46 PLN | | K1653.247403 | bezowy | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 109,46 PLN | |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Maks. obciążenie robocze w N | Zakres temperatury °C | S=grubość skrzydła drzwi w mm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1653.247400 | czarny | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 109,46 PLN | | K1653.247401 | chromowany | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 164,83 PLN | | K1653.247402 | bialy | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 109,46 PLN | | K1653.247403 | bezowy | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 do 60 | 1,2-19 | | | 109,46 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|