Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Zamek zatrzaskowy – zamyka szybko i bezpiecznie

Za pomocą zamków zatrzaskowych KIPP można szybko i łatwo zamykać obiekty. Dzięki swej konstrukcji pozostają pewnie zamknięte, nawet gdy są poddawane wstrząsom i wibracjom. Z uwagi na różnorodność modeli pojawia się wiele możliwości użycia zamków zatrzaskowych jako systemu zamykającego w różnych miejscach.

Co to jest zamek zatrzaskowy i jak działa?

Zamek zatrzaskowy to szybkie i wygodne rozwiązanie, służące do bezpiecznego zamykania takich obiektów jak drzwi. Dzięki swej konstrukcje pozostają pewnie zamknięte, nawet gdy są poddawane silnym wstrząsom i wibracjom. Do tego ich obsługa jest bardzo prosta – wystarczy docisnąć i gotowe. Ze względu na duży wybór rozmaitych modeli zamki zatrzaskowe KIPP są otwierane na różne sposoby: przez pociągnięcie, naciśnięcie i przekręcenie, naciśnięcie i pociągnięcie lub przesunięcie i pociągnięcie.

Wersja i właściwości

Z uwagi na mnogość rozmaitych wersji zamki zatrzaskowe mogą być wykorzystywane w różnych obszarach. Każda wersja ma swoje szczególne właściwości, które lepiej lub gorzej nadają się do późniejszego zastosowania. Dlatego ważne jest, by przy doborze zamka zatrzaskowego dokładniej przyjrzeć się poszczególnym modelom.

Zamki zatrzaskowe z uchwytem

Do cienkich drzwi o grubości skrzydła od 0,6 do 1 mm znakomicie nadają się zamki zatrzaskowe z uchwytem. Ich montaż, wykonywany bez użycia narzędzi, przebiega szybko: wystarczy wsunąć zamek w wycięty otwór i docisnąć, gotowe. Chcąc otworzyć drzwi, należy przesunąć zamek w bok a następnie za niego pociągnąć. Pod działaniem wbudowanej sprężyny zamek zatrzaskowy ustawi się z powrotem w pierwotnej pozycji. Pozwala to bezpiecznie zamknąć drzwi poprzez zwykłe dopchnięcie.

Zamki zatrzaskowe z uchwytem składanym

W asortymencie KIPP znajdują się zamki zatrzaskowe z uchwytem składanym. Ich zaletą jest brak wystającego uchwytu. Dzięki temu zamek zatrzaskowy można zamontować równo z płaszczyzną zamykanego obiektu, np. drzwi lub klapy. Zamek jest wykonywany z tworzywa sztucznego i ma wstępnie naprężoną sprężynę. Zapobiega się w ten sposób klekotaniu w razie wibracji i wstrząsów. Do niektórych zastosowań przewidziano modele z wbudowanym zamkiem. Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe zapobiegają nieuprawnionemu bądź przypadkowemu otwarciu. Nadają się do drzwi o grubości skrzydła od 2 do 22 mm.

Zamki zatrzaskowe z przyciskiem

Wśród tych wersji można rozróżnić zamki zatrzaskowe z przyciskiem i zamki zatrzaskowe z przyciskiem obracanym. W celu otwarcia w obu wersjach trzeba nacisnąć przycisk, by spowodować jego wysunięcie. W tych modelach odblokowanie zamka polega na przekręceniu obracanego przycisku. W ten sposób można otworzyć drzwi, klapę lub pokrywę. Zamki, w których przycisk się nie obraca, wymagają jedynie pociągnięcia, by otworzył się obiekt. W celu zamknięcia wystarczy jedynie docisnąć klapę. Po zablokowaniu zamek zatrzaskowy jest bezpiecznie zamknięty. Następnie można wcisnąć przycisk z powrotem na jego miejsce. Takie zamki można instalować w drzwiach o grubości skrzydła od 1,2 do 19 mm.

Obszary zastosowania zamków zatrzaskowych

Zamki zatrzaskowe można przeznaczać niemal do wszystkich zastosowań, w których wymagane jest bezpieczne zamykanie drzwi lub klapy. Montowane pod powierzchnią obiektu nie zajmują dużo miejsca i nie wystają na zewnątrz. Ze względu na szczególne właściwości zamki zatrzaskowe sprawdzają się świetnie w obszarach, w których wstrząsy i wibracje powodowałyby ciągłe otwieranie się tradycyjnych zamków. Dlatego są używane między innymi na statkach, na których, zwłaszcza przy wzburzonym morzu, wszystko musi pozostawać na swoim miejscu. Zamki zatrzaskowe pozostają bezpiecznie zamknięte także podczas gwałtownego manewrowania karetkami pogotowia lub w warunkach nieustannych wibracji, występujących np. w maszynach lub silnikach.

Właściwy materiał zapewnia trwałość i wytrzymałość

Zamki zatrzaskowe KIPP są wykonane z tworzywa sztucznego lub kompozytu tworzyw sztucznych PC/ABS. Temu połączeniu produkty zawdzięczają bardzo dużą wytrzymałość oraz wysoką udarność w niskich temperaturach. Ponadto są bardzo odporne na działanie wysokich temperatur. Ten kompozyt rozszerza obszary zastosowania zamków zatrzaskowych i zapewnia im długą żywotność. W naszym asortymencie znajdują się modele w kolorze czarnym, białym i beżowym.

Zakup zamków zatrzaskowych w KIPP

W naszym sklepie internetowym dostępna jest ogromna liczba wysokiej klasy zamków zatrzaskowych. Zachęcamy do zakupu właściwego zamka zatrzaskowego w firmie HEINRICH KIPP WERK. Dzięki zgromadzonym zapasom magazynowym możemy zagwarantować szybką dostawę! Jeżeli nie uda się znaleźć w naszej ofercie właściwego artykułu, zapraszamy do skontaktowania się z nami! Eksperci z firmy KIPP wspólnie z Tobą opracują indywidualne rozwiązanie specjalne, dokładnie dostosowane do Twoich oczekiwań i potrzeb.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl