Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa i pokrętło: 1.4404.
Nakrętka i śruba z ząbkami blokującymi: 1.4301.
Uszczelka: silikon, niebieska, dopuszczona przez FDA.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Higieniczny zamek ze stali nierdzewnej  spełnia surowe wytyczne norm dla maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym i norm higienicznych.
Przemyślany kształt, błyszczące powierzchnie z polerowanej stali nierdzewnej oraz centrycznie umieszczone uszczelki skutecznie zapobiegają osadzaniu się brudu. Woda, środek czyszczący itd. mogą całkowicie spłynąć, zapobiegając zanieczyszczeniu. 

Odpowiednio dostosowane produkty do szaf rozdzielczych, obudów i linii produkcyjnych są konieczne zwłaszcza w tych procesach, gdzie uszczelnienie musi być odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Higieniczny zamek HD, skonstruowany na podstawie norm Hygienic DESIGN, spełnia surowe zalecenia dla przemysłu przetwarzającego produkty spożywcze i sprawdzi się tam, gdzie musi być zachowana szczególna higiena. 
Specjalne uszczelnienie jest przystosowane do czyszczenia ciśnieniowego maks. do 100 barów i odpowiada klasie IP65/67. Dodatkowo jest odporne na działanie temperatury do 80 °C, a niebieski kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzięki temu uszczelka nie może być pomylona z produktem spożywczym).

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wyposażenie:Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1354 Zamki w wersji Hygienic DESIGN 214 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki w wersji Hygienic DESIGN

Zamki w wersji Hygienic DESIGN

Więcej informacji

Rysunki

Zamki w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
K1354.18czworokąt3018 239,29 PLN

Języczek do zamka ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A=Odstęp języczkaA
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=36
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
A
przy długości obudowy
H=60
L

CADOsp.CenaZamów
K1340.450606182428384845 12,32 PLN
K1340.450808202630405045 12,32 PLN
K1340.4510010222832425245 12,32 PLN
K1340.4514014263236465645 12,32 PLN
K1340.4516016283438485845 12,32 PLN
K1340.4518018303640506045 12,32 PLN
K1340.4520020323842526245 12,32 PLN
K1340.4522022344044546445 12,32 PLN
K1340.4524024364246566645 12,32 PLN
K1340.4526026384448586845 12,32 PLN
K1340.4528028404650607045 12,32 PLN
K1340.4532032445054647445 12,32 PLN
K1340.4550050626872829245 12,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl