Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło

1) Oring
2) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1351_DR Zamki ze stali nierdzewnej 210 kB

Rysunki

Zamki ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
K1351.1718czworokąt 7 mm2818 107,64 PLN
K1351.1818czworokąt 8 mm2818 107,64 PLN
K1351.4318profil dwuskrzydlowy 3 mm2818 112,25 PLN
K1351.4518profil dwuskrzydlowy 5 mm2818 113,29 PLN
K1351.0018pokrętło2818 118,25 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl