Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamki – wersja długa ze stali nierdzewnej
K1352

Zamki – wersja długa ze stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca montażu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło

1) Oring
2) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1352 Zamki – wersja długa ze stali nierdzewnej 179 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki – wersja długa ze stali nierdzewnej

Zamki – wersja długa ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Zamki – wersja długa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Uruchomienie

D

HCADOsp.CenaZamów
K1352.1730Czworokąt 7 mm2830 160,31 PLN
K1352.1736Czworokąt 7 mm2836 171,63 PLN
K1352.1740Czworokąt 7 mm2840 185,98 PLN
K1352.1750Czworokąt 7 mm2850 205,90 PLN
K1352.1760Czworokąt 7 mm2860 228,44 PLN
K1352.1830Czworokąt 8 mm2830 160,17 PLN
K1352.1836Czworokąt 8 mm2836 171,49 PLN
K1352.1840Czworokąt 8 mm2840 186,12 PLN
K1352.1850Czworokąt 8 mm2850 205,90 PLN
K1352.1860Czworokąt 8 mm2860 228,44 PLN
K1352.4330Profil dwuskrzydlowy 3 mm2830 161,14 PLN
K1352.4336Profil dwuskrzydlowy 3 mm2836 172,55 PLN
K1352.4340Profil dwuskrzydlowy 3 mm2840 188,88 PLN
K1352.4350Profil dwuskrzydlowy 3 mm2850 208,66 PLN
K1352.4360Profil dwuskrzydlowy 3 mm2860 229,26 PLN
K1352.4530Profil dwuskrzydlowy 5 mm2830 165,14 PLN
K1352.4536Profil dwuskrzydlowy 5 mm2836 173,19 PLN
K1352.4540Profil dwuskrzydlowy 5 mm2840 187,59 PLN
K1352.4550Profil dwuskrzydlowy 5 mm2850 211,19 PLN
K1352.4560Profil dwuskrzydlowy 5 mm2860 229,91 PLN
K1352.0030Pokrętło2830 172,22 PLN
K1352.0036Pokrętło2836 183,77 PLN
K1352.0040Pokrętło2840 196,28 PLN
K1352.0050Pokrętło2850 217,95 PLN
K1352.0060Pokrętło2860 238,05 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=36
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
A
przy długości obudowy
H=60
L

CADOsp.CenaZamów
K1340.45060182428384845 8,92 PLN
K1340.45080202630405045 8,92 PLN
K1340.45100222832425245 8,92 PLN
K1340.45140263236465645 8,92 PLN
K1340.45160283438485845 8,92 PLN
K1340.45180303640506045 8,92 PLN
K1340.45200323842526245 8,92 PLN
K1340.45220344044546445 8,92 PLN
K1340.45240364246566645 8,92 PLN
K1340.45260384448586845 8,92 PLN
K1340.45280404650607045 8,92 PLN
K1340.45320445054647445 8,92 PLN
K1340.45500626872829245 8,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl