Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z stali nierdzewnej
K1061_ES

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z stali...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali lub ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Trzpień niklowany lub bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka:W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu forma A,
dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu forma B,
dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Wyposażenie:Płytki mocujące K1062
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1061_ES Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z stali nierdzewnej 279 kB
 Wskazówka techniczna 144 kB

Rysunki

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Wersja 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1061.5161stal nierdzewnatrzpienie stalowe515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 181,13 PLN
K1061.8171stal nierdzewnatrzpienie stalowe8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 189,32 PLN
K1061.8231stal nierdzewnatrzpienie stalowe8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 189,32 PLN
K1061.15161stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 224,88 PLN
K1061.18171stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 237,10 PLN
K1061.18231stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 237,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl