- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1107_ZUJęzyczek do zamka |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4301.Wersja:Z połyskiem. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A przy długości obudowy H=18 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1114.245X180 | 18 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X200 | 20 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X240 | 24 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X280 | 28 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X320 | 32 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X340 | 34 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X360 | 36 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X380 | 38 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X400 | 40 | 45 |  | | 9,15 PLN | | K1114.245X420 | 42 | 45 |  | | 9,15 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|