Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.Wersja:Obudowa i pokrętło, chromowane.Wskazówka:Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz uszczelkę płaską umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1113_DR Zamek w wersji długiej 249 kB

Rysunki

Zamek w wersji długiej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

UruchomienieSWCADOsp.CenaZamów
K1113.1830130czworokąt 8 mm27 40,88 PLN
K1113.4030130profil dwuskrzydlowy 3 mm27 47,46 PLN
K1113.2030130szczelina27 52,37 PLN
K1113.1840140czworokąt 8 mm27 40,88 PLN
K1113.4040140profil dwuskrzydlowy 3 mm27 47,46 PLN
K1113.2040140szczelina27 52,37 PLN
K1113.1850150czworokąt 8 mm27 40,88 PLN
K1113.4050150profil dwuskrzydlowy 3 mm27 47,46 PLN
K1113.2050150szczelina27 52,37 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl